Varme-/køleenheder som for eksempel ventilationskonvektorenheder, klimapaneler og induktionsenheder er specielt populære i HVAC-systemer til store bygninger. Det er der flere gode grunde til: De optager ikke værdifulde gulvarealer, de er nemme at komme til ved udførelse af servicearbejde eller vedligeholdelse, det er nemt at koble dem til HVAC-systemet, og de kan anvendes til varme eller komfortkøling, eller begge dele.
For at opnå høj indekomfort med opvarmning og/eller afkøling via terminalenhederne, er det vigtigt at have en korrekt vandbalance, pålidelige styreventiler og nøjagtige rumtemperaturregulatorer. Det er dér, Danfoss kommer ind i billedet.
Vores trykaflastede indregulerings- og styreventiler (PIBCV) sikrer korrekt vandbalance i systemet, både ved fuld belastning og delvis belastning. Når de udstyres med en matchende aktuator, fungerer de samtidig som styreventiler.
Hvis både opvarmning og køling er påkrævet, og der anvendes et 4-rørssystem, leverer vores robuste skifteventiler en kompakt løsning, der eliminerer separate indregulerings- og styreventiler til varme og køling.
Vi tilbyder også de mere traditionelle manuelle indreguleringsventiler samt motoriserede styreventiler. Denne kombination kan anvendes, når der benyttes 3-vejs styreventiler, så der opnås et system med konstant flow.
Danfoss' rumtermostater udgør en enkel, separat løsning til regulering af rumtemperaturen. De tilsluttes styreventilerne og sikrer en stabil rumtemperatur, og der kan tilvælges ventilatorhastighedsvalg og tidsplanlægning.
Hvad kan vi hjælpe dig med?
Komplet produktportefølje
Kompakte løsninger
Færre påkrævede komponenter
Nem og hurtig idriftsætning
Øget energieffektivitet

Dokumentar om Danfoss' trykaflastede indregulerings- og styreventiler
Hør alt om fordelene ved trykaflastede indregulerings- og styreventiler (PIBCV) og om, hvorfor Danfoss' kunder skifter fra konventionelle indreguleringsløsninger til PIBCV.
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Manuelle indreguleringsventilerManuelle indreguleringsventiler udgør en statisk, grundlæggende indreguleringsløsning til mange HVAC-applikationer. Ventilerne begrænser flowet gennem forskellige dele i systemer til opvarmning, køling og levering af varmt brugsvand. Fordi manuelle indreguleringsventiler ikke kan reagere på skiftende forhold, anbefales det at benytte disse ventiler til systemer med konstant flow.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Motorstyrede reguleringsventiler og aktuatorerMotorstyrede reguleringsventiler sikrer perfekt styring og effektivitet for alle bygningstyper og applikationer. Danfoss' motorstyrede reguleringsventiler (MCV; Motorised Control Valves) til fjernvarme og -køling, HVAC samt centralvarmeanlæg sikrer stabil og præcis regulering af vand, glykolblandinger og damp.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QMTrykaflastede AB-QM-indregulerings- og styreventiler (PIBCV) leverer både en styrefunktion og en dynamisk indreguleringsløsning til HVAC-varme- og kølesystemer. PIBCV er udviklet til forskellige typer varme/køle-enheder og leverer høj indekomfort og energieffektivitet i offentlige og erhvervsbygninger.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aktuatorer til PIBCVFor at drage fordel af de kombinerede indregulerings- og styringsfunktioner i Danfoss AB-QM er den udstyret med aktuatorer, der styres af rumtermostater eller af et Building Management System. Danfoss tilbyder et bredt udvalg af aktuatorer, lige fra termisk til/fra til digitale gearmotorer med bus-kommunikation.