Elvarme til stadioner
På professionelle og internationale stadioner er det nødvendigt, at spilleunderlaget har en meget høj standard. Det er vigtigt at eliminere risikoen for aflysning af kampe, især dem der er forbundet med dårlige vejrforhold, f.eks. kraftig regn eller is og sne. I henhold til FIFA's tekniske anbefalinger og krav, 5. udgave (afsnit 4.2): "(..) I områder med koldt klima skal banen udstyres med et jordvarmesystem til frostsikring under ekstreme vejrforhold om vinteren."
Elvarmesystemer holder jordtemperaturen på et passende niveau og hjælper med at opretholde en spillebane i god kvalitet i hele sæsonen. Vi tilbyder et bredt udvalg af varmekabler/-måtter og termostater til installation på fodboldbaner og andre sportspladser.
Vi har en dokumenteret ekspertise inden for elvarmeløsninger til stadioner, der bruges til fodboldkampe, atletik eller mange andre sportsgrene. Vores løsninger fungerer perfekt for naturligt græs.
De fleste moderne stadioner er multifunktionelle bygninger, der danner ramme om sportsbegivenheder og andre events uanset vejrforholdene og antallet af tilskuere. Den største udfordring er at opretholde perfekte forhold på banen under alle kampe og spil, barske vejrforhold og i nogle situationer andre begivenheder, der finder sted på banen.
Elektrisk opvarmning af sportsbaner er i de fleste tilfælde den alsidige løsning til stadioner. Denne energieffektive løsning forhindrer, at banen tager skade af frost og sne om vinteren. Opvarmning af sportsbaner fremmer væksten og gendannelsen af det naturlige græs. Alt dette sikrer en bedre bane, der kan forlænge spillesæsonen, uanset årstid eller sted.
Den største grund til at bruge elektrisk opvarmning er systemets enkelhed og problemfrie kvaliteter sammenlignet med andre løsninger, hvor der er behov for mere mekanisk udstyr for at sikre et velfungerende system samt risiko for funktionsfejl på grund af vejrforholdene.
Vores afrimningssystemer til sportsbaner består af varmekabler eller, regulatorer og installationstilbehør. Regulatorerne med følere sikrer optimale resultater med mindst mulig energi.
Sundhed og trivsel
Sportsarenaer skal sørge for et sikkert og sundt indeklima for både atleter og tilskuere. Frekvensomformere fra Danfoss sikrer, at bygninger forsynes med frisk luft og ved den optimale temperatur, så alle kan fokusere og yde deres bedste.
Værdier og fordele ved elvarme:
Øg sikkerheden
Hold banen frostfri
Øg tilgængelighed og brug
Opfyld internationale standarder
Hurtig installation og vedligeholdelsesfri
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Analoge regulatorerAnaloge regulatorer er termostater med temperaturfølere, der giver dig mulighed for at tænde og slukke for systemet afhængigt af indstillingerne.