Designet i HVAC 4.0 til intelligente bygninger
Det er her HVAC 4.0 starter. Overgangen til HVAC 4.0 kræver et tæt samarbejde mellem flere interessenter. Og i sidste ende får alle gavn af løsningen.
Hvad er et intelligent HVAC-system?
Moderne HVAC er komplekst. Digitalisering har ændret den måde, vi lever, arbejder og interagerer med verden på samt hvordan HVAC-systemer styres. Danfoss er en del af overgangen til smart HVAC, og vi kalder det HVAC 4.0.
HVAC 4.0 handler om at levere komfort, økonomi og bæredygtighed gennem intelligent styring af varme-, ventilations- og airconditionsystemer i bygninger. Med data fra smarte følere gør fjernstyring det muligt at optimere et indeklima omkring belægningsmønstre og brugsprofiler.
For i sidste ende er de smarteste bygninger de mest energieffektive, komfortable og bekvemme. Hjertet i dette er HVAC-data, som er afgørende for udviklingen af intelligente bygninger, der kan blive hjemsted for smarte miljøer. Vi udvikler smarte løsninger, som leverer eller anvender HVAC-data til effektiv energistyring. Dataene muliggør fjernstyret idriftsættelse, prædiktiv vedligeholdelse og optimering af varme-, ventilations- og kølesystemer.
Danfoss leverer teknologier til forbedring af effektiviteten og kvaliteten af smarte HVAC-systemer, indsamling af nøgledata til at drive intelligente løsninger til bygningsstyringssystemer (BMS) eller cloudbaserede løsninger, som fjernstyrer og overvåger bygningens varme-, ventilations og køleregulering.
Vores smarte HVAC-systemer leverer de realtidsdata, du skal bruge til at træffe kvalificerede beslutninger om bygningens performance. Vores udstyr komplementerer cloudbaserede løsninger, og giver intelligent software mulighed for at levere interaktiv indsigt. Vores innovationer er med til at skabe et mere behageligt indeklima, optimere energiforbruget og administrere dine faciliteter.
I sidste ende handler trenden med at udvikle smarte bygninger om at gøre dem mere energieffektive med henblik på lavere miljøpåvirkning, mindre belastning af det lokale elnet og reducere de daglige omkostninger for bygningsejerne. Og det skaber forbedret komfort i bygningen for os mennesker, der tilbringer 90 % af vores tid indendørs.
Hvorfor opgradere til et intelligent HVAC-system?
Overgangen til HVAC 4.0 kræver et tæt samarbejde mellem flere interessenter, som alle vil få gavn af ændringen.
- Slutbrugerne vil opleve større komfort, bedre sundhed og forbedret produktivitet.
- Bygningsejere vil opleve driftsoptimering med lavere omkostninger, højere energieffektivitet og bedre investeringsafkast. Ejendomme med grøn certificering er mere attraktive og giver ofte højere lejeindtægter.
- Systemintegratorer- og udviklere leverer innovative løsninger, der sætter nye standarder
- Service og vedligeholdelse bliver til en faktabaseret og mere overskuelig proces, som er mindre afhængig af manuel involvering, og nemmere fejlfinding. Cloudbaserede løsninger, som arbejder med bygningsstyringssystemet, kan også give mulighed for fjernadgang til data, så interessenter holdes informeret om den daglige drift.


Hvordan indsamles HVAC-systemdata?
HVAC 4.0-systemer er ikke bare smarte, de er også intelligente. Med et perfekt indreguleret system øges energieffektiviteten, hvilket resulterer i besparelser på energiomkostningerne.
Nøglen til succes er aktivt at bruge de oplysninger, der indsamles fra bygnings- og HVAC-data og gemmes i bygningsstyringssystemet (BMS)
Digitale IoT-aktuatorer leverer omfattende data og kan udvides med data fra valgfri temperatur- og flowsensorer.
Det hjælper dig med at styre energistrømmene og planlægge service- og vedligeholdelsesaktiviteter.
Copyright til billede: Bert Teunissen/EDGE
Applikationer




Smart HVAC-styringsløsning til I-tårnet i WTC Amsterdam, Holland
Casevideo om moderniseringen af HVAC-systemet i I-tower i World Trade Center Amsterdam, Holland.
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Denne solide FC 102-frekvensomformer forbedrer pumpe- og ventilatorapplikationer i bygningsstyringssystemer og kører udendørs i de fleste klimaer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MTCV termiske indreguleringsventilMTCV termiske afbalanceringsventiler giver en dynamisk, temperaturbaseret, afbalanceringsløsning til drikkevandsapplikationer. Ventilerne forhindrer for høje temperaturer, der forårsager kalk, korrosion og høje energiomkostninger. De forhindrer også for lave temperaturer, hvor risikoen for legionella stiger, og lange ventetider for varmt vand.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Trykaflastede indregulerings- og styreventiler (PIBCV)Trykaflastede indreguleringsventiler og styreventiler (PIBCV) udgør både en styrefunktionalitet og en dynamisk indreguleringsløsning til HVAC-applikationer. Ventilerne eliminerer flowudsving, der kan opstå i systemer med variabelt flow på grund af trykudsving ved forhold med delvis belastning .
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QM 4.0 Trykuafhængige reguleringsventiler (PICV) DN15 – DN32AB-QM 4.0 Pressure Independent Control Valves (PICV'er) er efterfølgeren til Danfoss AB-QM. De tilbyder klassens bedste specifikationer og nem installation. Det skalerings- og tilstopningsresistente design sikrer enestående pålidelighed og lang levetid. Det nødvendige designflow kan nemt etableres ved at dreje indstillingshjulet på toppen af ventilen til en forudindstilling mellem 10-100% af det nominelle flow. Der findes et bredt udvalg af on/off-, modulerende og digitale aktuatorer til nøjagtig styring af flowet gennem ventilerne.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }NovoCon® S digital aktuator
Casestudier
Kommer snart ...
Kommer snart ...