Frostsikring og temperaturvedligeholdelse af rør
Om vinteren kan problemer med frysning af ferskvand, spildevand, kølevand, vandtilførsel og sprinklersystemer undgås ved indvendig eller udvendig opvarmning af røret. Rør, der er installeret udenfor eller indenfor på uopvarmede steder kan, selvom de er isoleret, blive udsat for lave temperaturer, der resulterer i isdannelse inde i rørene.
Når vand bliver til is, udvides det, og i lukkede rør bliver isen stærk nok til, at den får røret til at briste. Det resulterer i skader, vandlækager og dyre reparationer.
DEVI’s varmesystemer udgør en løsning, der kan justeres, er til at betale og nem at installere, i form af et termostatreguleret varmekabel.
Denne løsning giver rørejeren et sikkert, vedligeholdelsesfrit og bæredygtigt system, der sikrer korrekt funktion i mange år.
DEVI’s rørsikringssystemer kan bruges til applikationer både inde og ude, i individuelle rør og rørledninger samt til nedgravede rørledninger og rørledninger over jorden.
Hvad kan vi hjælpe dig med?
Undgå uforudsete reparationsomkostninger:
Frostsikring af rør eliminerer dyre reparationer og udskiftninger efter en lang, kold vinter.
Sikrer konstant vandgennemstrømning i rør, selv under de koldeste og mest uforudsigelige forhold.
Alle installationsområder: Kan bruges på og i rør, inde, ude og nedgravet.
Godkendt til brug i drikkevandsforsyningssystemer i henhold til GDV-certificering.
Lavere installationsomkostninger i klippefyldte områder og andre underlag grundet lavere nedgravningsdybde.
Mulighed for eftermontering af isolerede rør.

Hent applikationsmanual
Denne applikationsmanual præsenterer DEVI’s anbefalinger vedrørende beregning og installation af frostsikring til rør. Den giver vejledning i layout for varmekabler, elektriske data og systemkonfigurationer.
Relaterede produkter
Elektriske varmeprodukter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Analoge regulatorerAnaloge regulatorer er termostater med temperaturfølere, der giver dig mulighed for at tænde og slukke for systemet afhængigt af indstillingerne.
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Price list | DEVI product catalog 2023 | Danish | Denmark | 12 dec., 2023 | 24.1 MB |
Casestudier
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kongsberg Jernbanestation, NorgeDEVI sikrer passagerernes sikkerhed
Kongsberg jernbanestation blev totalrenoveret i perioden 2003-2005. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Herning Kirke, DenmarkHerning Kirke blev bygget i slutningen af 1880'erne og er tegnet af den unge arkitekt C.A. Wiinholt efter middelalderens romantiske stil. Siden den tid har kirken været et symbolsk centrum i Herning by, der dagligt byder gæster velkommen.
For at beskytte taget på den nye menighedsrådsbygning - igennem vinteren mod ophobning af is- og sne, samt sikring af frie vandveje - er der blevet installeret Is- og snesmeltningssystem fra DEVI.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektriske varmesystemer til bevaring af gamle slotteÖrebro Slot er en middelalderborg, der ligger i det maleriske Närke-område i Sverige. Slottet ligger på en lille ø, omgivet af Svartån. Den ældste del af slottet, et forsvarstårn, blev opført i den sidste del af det 13. århundrede, men det, der i dag er Örebro Slot, blev opført i løbet af 1900-tallet. Slottet har siden 1935 været en historisk seværdighed i Sverige.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektrisk varmesystem til forebyggelse af kondens i Woolworths Distribution CentreWoolworths Distribution Centre oplevede problemer med kondens på grund af temperaturforskellene mellem kølelageret og kontorerne. Det resulterede i risici på grund af dryppende vand i mødelokaler, kantine og kontorer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bjørvikatunnellen, Oslo, NorgeElvarme til sænketunnel i Norge.
Bjørvikatunnellen i det centrale Oslo er en sænketunnel på motorvej E18. Tunnellen forbinder Festningtunnellen i vest med Ekebergtunnellen i den østlige del af Oslo. Bjørvikatunnellen er en 1,1 km lang tunnel under Bjørvika i Oslo, hvoraf 675 meter af den er en sænketunnel. Bjørvikatunnellen er den første nedsænkede tunnel i Norge.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elvarme sørger for sikre køreforhold på motorvej i Ankara, TyrkietProtocol Road, det længste stykke motorvej med elvarme, ligger i det nordlige Ankara i Tyrkiet. Der er installeret elvarme i begge retninger på denne 3,3 km lange motorvej (3-sporet i begge retninger), der forbinder centrum i Ankara med lufthavnen.