Styring af vandbalance

  • Overblik
  • Relaterede produkter
  • Videoer

Afbalancering af HVAC-systemer til varme og køling er vigtigt af mange forskellige årsager. Det er nødvendigt for at kunne opnå korrekt indeklima og for, at systemet kan køre så effektivt som muligt. Hvis vandbalancen ikke er korrekt indreguleret, kan man forvente klager fra slutbrugerne, ekstraudgifter og reduceret levetidsværdi på systemet.

Danfoss tilbyder en løsning til hydraulisk indregulering til en hvilken som helst situation:

Automatiske indregulerings- og trykaflastede styreventiler kombinerer hydraulisk indregulering og reguleringsfunktionaliteter i ét produkt. De indstilles helt enkelt til designflowet og anvendes i både varme,- køle,- og ventilationssystemer med variable flowbetingelser.

Automatiske indreguleringsventiler eliminerer trykudsving, som opstår i systemer med variabelt flow. Sammen med forudindstillelige radiatorventiler, der begrænser det maksimale flow gennem for eksempel radiatorer, kan der opnås hydraulisk balance i systemet. En anden løsning til automatisk indregulering leveres af de trykaflastede termostatiske radiatorventiler, der kombinerer regulering af differenstryk og flowbegrænsning i én ventil.

Termiske indreguleringsventiler sørger for en korrekt balance ved hjælp af den temperatur, der kommer ind i cirkulationsrørene på stigrør til systemer til varmt brugsvand. Det giver et meget effektivt system.

Manuelle indreguleringsventiler kan bruges i systemer med et konstant flow såsom systemer med 3-vejs motorventiler. De skal idriftsættes for at etablere designflowet.       

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Forbedret energieffektivitet og indeklima

Færre klager om ujævn varmefordeling

Færre klager over systemstøj

Besparelser på pumpedimensioner og energiforbrug

Relativt kort tilbagebetalingstid

Relaterede produkter

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Thermal balancing valve MTCV; } else if (isBigColumns) { Danfoss Thermal balancing valve MTCV } else { Danfoss Thermal balancing valve MTCV }
    MTCV termiske indreguleringsventil

    MTCV termiske afbalanceringsventiler giver en dynamisk, temperaturbaseret, afbalanceringsløsning til drikkevandsapplikationer. Ventilerne forhindrer for høje temperaturer, der forårsager kalk, korrosion og høje energiomkostninger. De forhindrer også for lave temperaturer, hvor risikoen for legionella stiger, og lange ventetider for varmt vand.

  • if (isSmallPicture) { AB-QM – Danfoss; } else if (isBigColumns) { AB-QM – Danfoss } else { AB-QM – Danfoss }
    AB-QM

    Trykaflastede AB-QM-indregulerings- og styreventiler (PIBCV) leverer både en styrefunktion og en dynamisk indreguleringsløsning til HVAC-varme- og kølesystemer. PIBCV er udviklet til forskellige typer varme/køle-enheder og leverer høj indekomfort og energieffektivitet i offentlige og erhvervsbygninger.

  • if (isSmallPicture) { Automatiske ASV-indreguleringsventiler – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Automatiske ASV-indreguleringsventiler – Danfoss } else { Automatiske ASV-indreguleringsventiler – Danfoss }
    Automatiske ASV-indreguleringsventiler

    Automatiske ASV-indreguleringsventiler fra Danfoss – den dynamiske hydrauliske indreguleringsløsning til 2-rørs HVAC-varme- og kølesystemapplikationer.

  • if (isSmallPicture) { Leno MSV – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Leno MSV – Danfoss } else { Leno MSV – Danfoss }
    Leno MSV

    Med LENO™ MSV tilbyder Danfoss et alsidigt udvalg af manuelle indreguleringsventiler til forskellige HVAC-varme- og køleapplikationer med et konstant flow-system. Ventilerne findes i størrelserne DN 15-50 og tilbyder adskillige praktiske fordele.

  • if (isSmallPicture) { Radiatorventiler – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Radiatorventiler – Danfoss } else { Radiatorventiler – Danfoss }
    Radiatorventiler

    Danfoss har et omfattende udvalg af radiatorventiler, der egner sig til praktisk talt alle systemer og installationsforhold, da de er robuste og designet til at leve op til de strenge krav i erhvervs- og industrisektorerne.

Videoer