Varmegenvindings unit (HRU)

  • Overblik
  • Dokumenter
  • Læring
  • Relaterede produkter

Reducer supermarkedets varmeregning og CO2-udledning med en varmegenvindings unit fra Danfoss

Varmegenvindings unit (HRU) er beregnet til genvinding af spildvarmen fra CO2-køleanlæg. Genvundet varme kan anvendes til egne opvarmningsformål eller sendes retur til fjernvarmenettet. Anlægget passer perfekt til supermarkeder, der er udstyret med køleanlæg. Systemet inkluderer en varme unit med buffertanke.

Læs nyhedshistorie om HRU

Fjernstyring og -overvågning

Varmegenvindingsenheden er udstyret med Danfoss’ automatiske ECL-styring, der giver mulighed for ekstern kommunikation. Derudover tilbyder Danfoss en webbaseret løsning, vi kalder ECL-portalen (ecl.portal.danfoss.com), der muliggør fjernbetjening, overvågning og alarmfunktionaliteter via fjernvarmeunitten. Visualisering på ECL-portalen betyder, at den er let at bruge, og adgang via pc eller smartphone forbedrer serviceniveauet og reducerer omkostningerne takket være adgang døgnet rundt, alle ugens dage.

Konstruktion og installation

Varmegenvindingsenheden er konstrueret som en gulvstation og leveres som én enhed, med mulighed for opdeling i tre dele. Det betyder, at varmegenvindingsenheden kan transporteres gennem selv smalle gange. Alle varmevekslere produceres med Micro Plate-teknologi, der er udviklet af Danfoss. Det giver en betydelig forbedring af varmeunittens produktivitet og levetid. Layoutet for unitten er standard, så tilslutningsrørføringen inde i bygningen kan udføres på forhånd, inden stationen leveres. Rørene er fremstillet ved hjælp af svejserobotter, hvilket sikrer den bedst mulige svejsekvalitet.

Se 3D-modellen

Supermarkeder bliver varmeleverandører

Supermarkedskæde fokuserer på grøn energiomstilling med varmegenvindings unit fra Danfoss.

Casestories

Klimavenlig løsning

Varmegenvindingsenheden er miljøvenligt og reducerer CO2-udledningerne. Specielt supermarkeder kan få glæde af at opsamle overskydende varme fra kølesystemer til opvarmning af butiksområdet. Nogle steder kan spildvarme overføres til husstandsopvarmning via fjernvarmenettet. Anlægget er så effektivt, at investeringen hurtigt er tjent ind igen, så der spares penge på opvarmningen på lang sigt.

Præfabrikation sikrer effektivitet på opsætningsstedet

Varmegenvindingsenheden fremstilles ud fra en 3D-model, som vores designafdeling har udarbejdet. Alle komponenter, blandt andet varmevekslere, reguleringsventiler, pumper og måleudstyr, forbindes virtuelt med rørføringen. Rørene bøjes, skæres og svejses ud fra 3D-tegningerne, og automatiseret produktion sikrer fremragende kvalitet og kort leveringstid. Anlæggene designes som modulopbyggede konstruktioner, hvilket gør både transport og samling nemmere. Varmeenhederne inkluderer et elpanel, der er funktionstestet og klar til brug, når strømforsyningen til køleanlægget på stedet er tilsluttet.

Varmeunitten fra Danfoss er et komplet produkt: Designet, produceret og testet – klar til brug. Danfoss har over 40 års erfaring i produktion af varmeunitter, hvilket garanterer fremragende funktionalitet.

Funktioner og fordele

Varmegenvindingsanlægget reducerer varmeudgiften betydeligt (investeringen har tjent sig ind på blot 1-3 år, afhængigt af den nuværende varmekilde)

De præfabrikerede fjernvarmeunitter reducerer pladskravet med op til 30 % sammenlignet med løsninger, der opbygges på stedet

Nem installation og drift med fjernadgang via Danfoss' gratis cloud-baserede ECL-portal eller via andre protokoller, eksempelvis Modbus

Alle Danfoss' produkter er fremstillet i henhold til PED 2014/68/EU og i overensstemmelse med ISO9001/ISO14001/IATF 16949 for bilindustrien

Ønsker du at lære mere?

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Datablad HRU - Heat Recovery Unit engelsk Multiple 20 aug., 2018 1.5 MB .pdf
Faktaark HRU - Heat Recovery Unit engelsk Multiple 24 aug., 2017 1.3 MB .pdf

Relaterede produkter

  • if (isSmallPicture) { ECL-Comfort regulatorer –Danfoss; } else if (isBigColumns) { ECL-Comfort regulatorer –Danfoss } else { ECL-Comfort regulatorer –Danfoss }
    ECL-Comfort regulatorer

    ECL Comfort 310 er den intelligente elektroniske multiregulator. Enheden sikrer let og funktionsvenlig styring af anlæg, herunder brugsvand/varme og ventilation. Den enkle og intuitive interface giver perfekt kontrol og et præcist energioverblik. Samtidig får er der med ECL 310 Comfort online adgang til alle anlægsdata 24 timer i døgnet gennem Leanheat® Monitor – via din PC, Mac, tablet eller smartphone app.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss' AK-SM-systemmanagere til intelligent køling i food retail; } else if (isBigColumns) { Danfoss' AK-SM-systemmanagere til intelligent køling i food retail } else { Danfoss' AK-SM-systemmanagere til intelligent køling i food retail }
    Systemmanagere

    Systemmanageren er den centrale komponent i det intelligente Danfoss ADAP-KOOL® kølesystem til food retail.