Integrerede systemer handler om konstant at levere en opdateret status med hensyn til tekniske bygningsdata. Disse data kan derefter bruges til analyser og eventuelle forbedringer af systemet for at levere højere komfort eller for at få systemet til at køre mere effektivt. Fordi der er adgang til de integrerede systemer via internettet, leverer de også betydelige besparelser både tids- og budgetmæssigt.
Danfoss tilbyder en lang række forskellige integrerede systemer med fokus på understøttelse af digital omlægning i bygninger. Vi udvikler konstant yderligere systemer og forbedrer vores eksisterende.
I øjeblikket tilbyder vi integrerede systemer på følgende områder:

Digitale aktuatorer til PIBCV
Den innovative aktuator NovoCon® er specielt udviklet til integration af indregulering af vandbalance og styring i HVAC med BACnet eller Modbus, der kører BMS'er (Building Management Systems). Den kan erstatte BMS-komponenter og forsyner via daisy chain-buskommunikation BMS med opdaterede systemdata. Når der er etableret ekstern dataadgang til BMS, tillader den fjernidriftsætning af systemet.

SCADA til elektroniske regulatorer
Den elektroniske regulator ECL 310 kan fjernstyres af tre forskellige SCADA-systemer:
- Danfoss Energy Control System (DECS), en webbaseret løsning til varmeanlæg. Løsningen kan installeres lokalt og vil automatisk konfigurere brugerinterfacen og funktionaliteten til at understøtte applikationen i regulatoren
- OPC-server, er kompatibel med de fleste SCADA-klienter og muliggør hurtig tilslutning og konfiguration af ECL-regulatoren som en enhed i systemet. Den understøtter Modbus-kommunikationsprotokoller samt specielle læse/skrive-algoritmer for at øge gennemløbet til og fra regulatoren.
- ECL Portalen, en webbaseret portal til service- og driftspersonale, der effektiviserer systemservice og idriftsætning. Det er tilkoblet en eller flere ECL 310-regulatorer og muliggør fjernovervågning og -styring fra en pc eller en smartphoneapp.

Automatisk energimåleraflæsning
De energiforbrugsdata, der registreres af vores brede udvalg af Sono®-ultralydsenergimålere til varme og køling, kan registreres, analyseres og visualiseres af vores AMR-løsning (Automatic Meter Reading; automatisk måleraflæsning). Nogle af disse målere kan konfigureres via SonoApp™. SonoCollect™-dataregistrering med kabelbaseret eller trådløs M-Bus-interface kan lagre data fra op til 500 individuelle målere. Hvis en eller flere registreringssystemer er tilsluttet den cloudbaserede SonoEnergy™-software som en serviceplatform (SaaS), kan der oprettes fjernadgang til dataene. Forbrugsdataene kan analyseres og hentes til andre processer i andre systemer, for eksempel faktureringsløsninger, energirådgivningsløsninger, optimering af forsyningsnettet, SCADA, BMS osv.

Automatiseret legionellabeskyttelse
Termiske MTCV-indreguleringsventiler, der er udstyret med det valgfrie elektroniske desinficeringsmodul og termiske TWA-aktuatorer, leverer grundlaget for et fuldt automatiseret system til varmt brugsvand. Systemet kan styres ved hjælp af den elektroniske CCR2+-regulator. Der kan opnås fjernadgang til denne regulator via wi-fi på mobilenheder, eller den kan integreres i BMS'er (Building Management Systems). Det resulterer i et fuldt automatiseret system til temperaturovervågning og logføring, desinficeringssekvenser, alarmer og meget mere.
Hvad kan vi hjælpe dig med?
Større systemdataindsigt
Fjernadgang og -styring
Tidsbesparelse
Øget energieffektivitet
Bidrag til intelligente bygningskoncepter

Nytænkning af effektivitet i bygninger med løsninger fra Danfoss
Der findes allerede teknologier, der beviseligt kan gøre vores bygninger og systemerne i dem mere effektive. Ved at optimere de tekniske bygningssystemer – der regulerer varme, køling og ventilationssystemer i vores bygninger – kan vi i gennemsnit opnå energibesparelser på 30 %.
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ECL-Comfort regulatorerECL Comfort 310 er den intelligente elektroniske multiregulator. Enheden sikrer let og funktionsvenlig styring af anlæg, herunder brugsvand/varme og ventilation. Den enkle og intuitive interface giver perfekt kontrol og et præcist energioverblik. Samtidig får er der med ECL 310 Comfort online adgang til alle anlægsdata 24 timer i døgnet gennem Leanheat® Monitor – via din PC, Mac, tablet eller smartphone app.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }NovoCon® S digital aktuator -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QMTrykaflastede AB-QM-indregulerings- og styreventiler (PIBCV) leverer både en styrefunktion og en dynamisk indreguleringsløsning til HVAC-varme- og kølesystemer. PIBCV er udviklet til forskellige typer varme/køle-enheder og leverer høj indekomfort og energieffektivitet i offentlige og erhvervsbygninger.