Én løsning til styring og overvågning.
Med ECL Comfort 310 kan I samle styring og overvågning af alle jeres anlæg ét sted. Det giver et optimalt energioverblik og fuld kontrol med den daglige drift gennem enkel, brugervenlig styring.
Når I vælger ECL Comfort 310 til jeres ventilationsanlæg, får I mere end effektiv og intelligent energistyring.
I får adgang til de mange fordele, der i forvejen findes i ECL Comfort 310 – bl.a. 24 timers online-adgang til jeres data i ECL portalen. Det gør ECL Comfort 310 til en stærk individuel løsning, men også en perfekt tilføjelse til en eksisterende varme- og brugsvandsløsning, så strømlinet styring og optimalt overblik er lige ved hånden.
Dette får du med ECL 310 ventilation
Effektiv og intelligent energistyring
24 timers online-adgang til jeres data i ECL portalen
Strømlinet styring og optimalt overblik
Fuld integrerbar med alle andre applikationer
Én indgang til service, ét stærkt overblik og én samlet løsning
Kan bruges i en eksisterende løsning eller som en færdig skræddersyet tavle
Det komplette energioverblik
ECL Comfort 310 er fuld integrerbar med alle andre applikationer – f.eks. varme- og brugsvandsløsninger – og den standardiserede brugerflade giver tryghed og gode arbejdsvilkår hele vejen rundt i jeres organisation. Med ECL Comfort 310 har I derfor én indgang til service, ét stærkt overblik og én samlet løsning, der er baseret på kvalitet og enkelthed.
ECL Comfort 310 kan leveres som enkeltkomponent, der kan bruges i en eksisterende løsning eller som en færdig skræddersyet tavle med fuld dokumentation til installation i nyere anlæg. Om I vil skifte hele systemet eller blot automatikken, afhænger af den konkrete udfordring, og valget og friheden er helt jeres egen.
Kan en standardløsning være topklasse?
Ja! ECL Comfort 310 kan installeres af jeres lokale installatør, nemt og bekvemt, og
uden behov for specialviden eller særlige kompetencer. Det sparer jer for individuelt
programmerede løsninger, der kræver dyre programmørtimer, når de skal oprettes og vedligeholdes. Fordi ECL Comfort 310 passer til de fleste gængse ventilationsløsninger og f.eks. kan tilkobles eksisterende CTS-anlæg, får I en løsning, der giver kontrol fra
dag 1 – og som er nem at servicere og priseffektiv at udbygge.
Applikationer
![](/media/xjtbozag/1120x747-ecl-310-skab.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![](/media/yc5hidim/1120x747-ecl310-basement.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
Værktøjer og apps
![](/media/3xrhefo1/1120x747-ecl-portal.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Overvåg og fjernstyr dit ventilationsanlæg med ECL Comfort 310 via internettet. Døgnet rundt via den gratis Danfoss ECL portal.
ECL portalen til den elektroniske regulator ECL Comfort 310 er et brugervenligt værktøj til at styre fjernvarmesystemer. ECL portalen gør det muligt at ensrette service, idriftsætning og vedligeholdelse – direkte fra din pc, tablet eller telefon.
Casestudier
Kommer snart ...
Kommer snart ...
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ECL-Comfort regulatorerECL Comfort 310 er den intelligente elektroniske multiregulator. Enheden sikrer let og funktionsvenlig styring af anlæg, herunder brugsvand/varme og ventilation. Den enkle og intuitive interface giver perfekt kontrol og et præcist energioverblik. Samtidig får er der med ECL 310 Comfort online adgang til alle anlægsdata 24 timer i døgnet gennem ECL Portalen – via din PC, Mac, tablet eller smartphone app.