Variabelt kølemiddelflow

  • Overblik
  • Relaterede produkter
  • Kontakt os

En populær løsning verden over

Systemer med variabelt kølemiddelflow (VRF) bliver hurtigt mere og mere populære i hele verden til air conditioningløsninger. VRF-systemer leverer ikke kun fleksibel og energieffektiv air conditioning, men også varme og varmt vand til private applikationer og erhvervsapplikationer.

Nogle af funktionerne i denne type air conditioningsystemer med variabelt kølemiddelflow er:

  • Kun køling, eller omstillelig til opvarmning, herunder varmegenvindingsmuligheder
  • Luft- eller vandkølede systemer
  • Kompressorer med variabel kapacitet
  • Optimeret til en række konventionelle og miljøvenlige kølemidler
  • Op til 64 indendørs enheder med individuel forbrugsmåling

Funktioner og fordele

Kompakte, pladsbesparende komponenter

Høj energieffektivitet

Optimeret til miljøvenlige kølemidler med lavt GWP

Reducerede allokerede omkostninger og korte tilbagebetalingstider

Dedikeret teknisk service og kundeservice verden over

Miljømærkningsmuligheder

Variable kølemiddelflowkomponenter i et typisk system:

Diagram over variabelt kølemiddelflow – Danfoss
Variabelt kølemiddelflow med vekselretter – Danfoss

Yderligere ressourcer

Variabelt kølemiddelflow med teknologi med variabel hastighed tilbyder fugtighedsregulering og større komfort.

Relaterede produkter

  • if (isSmallPicture) { Skueglas – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Skueglas – Danfoss } else { Skueglas – Danfoss }
    Skueglas

    SGP er en serie af skueglas til højtryksanvendelser (maks. driftstryk: 52 bar). SGP fås i versioner, der er optimeret til kølemidler med mineralolie, f.eks. HCFC, og i versioner, der er optimeret til ikke-brændbare HFC-kølemidler. SGP fås med flare-, lodde- og studstilslutninger og med eller uden fugtindikatorer.

  • if (isSmallPicture) { Køletemperaturfølere – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Køletemperaturfølere – Danfoss } else { Køletemperaturfølere – Danfoss }
    Køletemperaturfølere

    Køletemperaturfølere bruges til applikationer inden for airconditioning samt industrikøling og kommerciel køling. Pt 1000 følerelementet overholder DIN/IES 751 klasse B-krav og sikrer et nøjagtigt og pålideligt temperatursignal til regulering, sikkerhed og datalogning.

  • if (isSmallPicture) { Køletryktransmittere – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Køletryktransmittere – Danfoss } else { Køletryktransmittere – Danfoss }
    Tryktransmittere til køle og A/C

    Køletryktransmittere bruges til kommerciel airconditioning og til kommercielle og industrielle køleapplikationer. De er fremstillet i rustfrit stål, så de er kompatible med fluorerede og naturlige kølemidler, og lasersvejsningen uden nogen bløde forseglinger sikrer hermetisk tæthed i årtier.

  • if (isSmallPicture) { Tørrefilterserien – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Tørrefilterserien – Danfoss } else { Tørrefilterserien – Danfoss }
    Tørrefiltre

    Tørrefiltre med hermetisk design er ideelle til anvendelse inden for kommerciel køling, hvor der kræves høj tørrekapacitet for at forhindre syredannelse i anlægget.

  • if (isSmallPicture) { Micro Channel varmevekslere – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Micro Channel varmevekslere – Danfoss } else { Micro Channel varmevekslere – Danfoss }
    Micro Channel varmevekslere

    Spar tid og penge med MCHE-standardprodukter. Introduktionen af Micro Channel varmevekslerkondensatorer, som kombinerer ressource- og energieffektivitet med minimal anvendelse af kølemidler, muliggør udviklingen af mere økonomiske og grønnere løsninger. Vælg ét af vores standardprodukter, og derefter kan du til enhver tid købe en hvilket som helst antal kondensatorer, store eller små, direkte fra lager.

Kontakt os

Kontakt os gerne for at få flere oplysninger.