Roof tops

  • Overblik
  • Relaterede produkter
  • Kontakt os

Komponenter af bedste kvalitet til enhver RTU-applikation

Den løbende innovation inden for RTU-design (RTU; Roof Top Unit) er drevet af nye krav til energieffektivitet og lokale bestemmelser. Lavere driftsomkostninger eller standarder som f.eks. LEED omfatter krav til nye kølemidler med lavt GWP og skaber et behov for produkter, der kan understøtte disse ændringer i RTU-designet.

Danfoss har en omfattende viden om RTU-løsninger, der bruges i kommercielle air conditioningsystemer. Vores udvalg af komponenter omfatter nogle af de mest driftssikre komponenter af bedste kvalitet til enhver brug i RTU-applikationer med henblik på overholdelse af de særlige krav, der stilles til energieffektivitet, pålidelighed og omkostninger.

Vores brede produktportefølje gør udvælgelse til komplette enheder nemt og effektivt. Vi vil gerne give dig mulighed for at søge i vores sortiment med alt fra doseringsanordninger til kompressorer, frekvensomformerteknologi, kontrolventiler og tørrefiltre og lignende.

Funktioner og fordele

Alt, hvad du har brug for på ét sted, leveret af meget erfarne eksperter inden for air conditioning

Høj energieffektivitet

Optimeret til miljøvenlige kølemidler med lavt GWP

Reducerede allokerede omkostninger og korte tilbagebetalingstider

Dedikeret teknisk service og kundeservice verden over

Miljømærkningsmuligheder

Relaterede produkter

  • if (isSmallPicture) { Skueglas – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Skueglas – Danfoss } else { Skueglas – Danfoss }
    Skueglas

    SGP er en serie af skueglas til højtryksanvendelser (maks. driftstryk: 52 bar). SGP fås i versioner, der er optimeret til kølemidler med mineralolie, f.eks. HCFC, og i versioner, der er optimeret til ikke-brændbare HFC-kølemidler. SGP fås med flare-, lodde- og studstilslutninger og med eller uden fugtindikatorer.

  • if (isSmallPicture) { Køletemperaturfølere – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Køletemperaturfølere – Danfoss } else { Køletemperaturfølere – Danfoss }
    Køletemperaturfølere

    Køletemperaturfølere bruges til applikationer inden for airconditioning samt industrikøling og kommerciel køling. Pt 1000 følerelementet overholder DIN/IES 751 klasse B-krav og sikrer et nøjagtigt og pålideligt temperatursignal til regulering, sikkerhed og datalogning.

  • if (isSmallPicture) { Køletryktransmittere – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Køletryktransmittere – Danfoss } else { Køletryktransmittere – Danfoss }
    Tryktransmittere til køle og A/C

    Køletryktransmittere bruges til kommerciel airconditioning og til kommercielle og industrielle køleapplikationer. De er fremstillet i rustfrit stål, så de er kompatible med fluorerede og naturlige kølemidler, og lasersvejsningen uden nogen bløde forseglinger sikrer hermetisk tæthed i årtier.

  • if (isSmallPicture) { Tørrefilterserien – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Tørrefilterserien – Danfoss } else { Tørrefilterserien – Danfoss }
    Tørrefiltre

    Tørrefiltre med hermetisk design er ideelle til anvendelse inden for kommerciel køling, hvor der kræves høj tørrekapacitet for at forhindre syredannelse i anlægget.

  • if (isSmallPicture) { Micro Channel varmevekslere – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Micro Channel varmevekslere – Danfoss } else { Micro Channel varmevekslere – Danfoss }
    Micro Channel varmevekslere

    Spar tid og penge med MCHE-standardprodukter. Introduktionen af Micro Channel varmevekslerkondensatorer, som kombinerer ressource- og energieffektivitet med minimal anvendelse af kølemidler, muliggør udviklingen af mere økonomiske og grønnere løsninger. Vælg ét af vores standardprodukter, og derefter kan du til enhver tid købe en hvilket som helst antal kondensatorer, store eller små, direkte fra lager.

Kontakt os

Kontakt os gerne for at få flere oplysninger.