Præcisionskøling

  • Overblik
  • Dokumenter
  • Relaterede produkter
  • Relaterede løsninger
  • Læring
  • Nyheder
  • Kontakt os

Pålidelige og energieffektive løsninger til CRAC/præcisionskøling

Nye energi- og brugsstandarder samt lave PUE-mål i datacentre, serverrum og kommunikationsnetværk kræver Computer Room Air Conditioners (CRAC) med præcisionskøling for at opnå høj driftssikkerhed, bedre fugtigheds- og temperaturregulering samt effektivitet ved delvis belastning. Ved at sikre køling i jeres serverrum kan jeres virksomhed præstere optimalt selv ved højere fordampningstemperaturer.

Præcisionskøling i datacentre

Sådanne køleanlæg skal køre driftssikkert og køle i både kompressortilstand og fri køling-tilstand. Opretholdelse af en stabil temperatur og fugtighed er en vigtig designudfordring i disse applikationer, da de bruges i miljøer, hvor omgivelsestemperaturen ofte svinger betydeligt i løbet af dagen.

Med Danfoss' Micro Channel varmevekslere (MCHE), scrolls med IDV'er og inverterkompressorer, følere, regulatorer samt elektroniske stepmotorventiler kan du justere efter temperatur- og belastningsudsving for at skabe kølesystemer, som beskytter disse følsomme teknologier, og potentielt reducere kølemiddelfyldningen. Vores løsninger omfatter optioner til kølemidler med lavere GWP. Alt dette bakkes op af Danfoss' fremragende tekniske support fra vores ekspertteams.

Funktioner og fordele

Alt, hvad du har brug for på ét sted, leveret af meget erfarne eksperter inden for airconditioning

Præcis temperaturregulering til beskyttelse af følsomt udstyr

Kompakte, pladsbesparende enheder

Lavt energiforbrug

Optimeret til miljøvenlige kølemidler med lavt GWP

Reduktion af allokerede omkostninger, korte tilbagebetalingstider og nem service

Dedikeret kundeservice verden over

Forklaring til applikationsdiagrammet:

  • Kompressorer
  • Pressostat
  • Kugleventil
  • Kontraventil
  • Kondensator
  • Ventilator
  • Magnetventil
  • Tørrefilter
  • Skueglas
  • Ekspansionsenhed
  • Fordamper
  • Regulator
  • Trykføler
Præcisionskøling diagram – Danfoss

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype

Relaterede produkter

  • if (isSmallPicture) { Skueglas – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Skueglas – Danfoss } else { Skueglas – Danfoss }
    Skueglas

    SGP er en serie af skueglas til højtryksanvendelser (maks. driftstryk: 52 bar). SGP fås i versioner, der er optimeret til kølemidler med mineralolie, f.eks. HCFC, og i versioner, der er optimeret til ikke-brændbare HFC-kølemidler. SGP fås med flare-, lodde- og studstilslutninger og med eller uden fugtindikatorer.

  • if (isSmallPicture) { Køletryktransmittere – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Køletryktransmittere – Danfoss } else { Køletryktransmittere – Danfoss }
    Tryktransmittere til køle og A/C

    Køletryktransmittere bruges til kommerciel airconditioning og til kommercielle og industrielle køleapplikationer. De er fremstillet i rustfrit stål, så de er kompatible med fluorerede og naturlige kølemidler, og lasersvejsningen uden nogen bløde forseglinger sikrer hermetisk tæthed i årtier.

  • if (isSmallPicture) { Tørrefilterserien – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Tørrefilterserien – Danfoss } else { Tørrefilterserien – Danfoss }
    Tørrefiltre

    Tørrefiltre med hermetisk design er ideelle til anvendelse inden for kommerciel køling, hvor der kræves høj tørrekapacitet for at forhindre syredannelse i anlægget.

  • if (isSmallPicture) { Micro Channel varmevekslere – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Micro Channel varmevekslere – Danfoss } else { Micro Channel varmevekslere – Danfoss }
    Micro Channel varmevekslere

    Spar tid og penge med MCHE-standardprodukter. Introduktionen af Micro Channel varmevekslerkondensatorer, som kombinerer ressource- og energieffektivitet med minimal anvendelse af kølemidler, muliggør udviklingen af mere økonomiske og grønnere løsninger. Vælg ét af vores standardprodukter, og derefter kan du til enhver tid købe en hvilket som helst antal kondensatorer, store eller små, direkte fra lager.

  • if (isSmallPicture) { Pressostater og termostater – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Pressostater og termostater – Danfoss } else { Pressostater og termostater – Danfoss }
    Pressostater og termostater til køling

    Udvalget af pressostater og termostater dækker mange applikationer inden for køle- og airconditioninganlæg. Pressostater og termostater findes i to kategorier: KP som standard og RT til krævende formål. De kan anvendes til fluorerede kølemidler samt ammoniak.

Relaterede løsninger

Nyheder

  • if (isSmallPicture) { HRU; } else if (isBigColumns) { HRU } else { HRU }
    Reducer energiforbruget og skån miljøet med Danfoss' varmegenvindings unit (HRU)
    torsdag den 31. marts 2022

    Fokus på at reducere energiforbrug og CO₂-fodaftryk har aldrig været større. Men resultaterne opnås ofte ved at gå på kompromis med brugervenlighed eller effektivitet. Danfoss' varmegenvindingsenhed leverer stærke miljømæssige fordele samt betydelige reduktioner på varmeforbruget – alt sammen leveret med et hurtigt investeringsafkast.

  • if (isSmallPicture) { Styring af VZH-kompressorer med variabel hastighed; } else if (isBigColumns) { Styring af VZH-kompressorer med variabel hastighed } else { Styring af VZH-kompressorer med variabel hastighed }
    Danfoss opdaterer mellemstore og store programmerbare regulatorer og introducerer styring af VZH-kompressorer med variabel hastighed
    onsdag den 23. september 2020

    Danfoss har opgraderet sine MCX15B- og MCX20B-regulatorer med introduktionen af MCX15B2- og MCX20B2-regulatorer. Begge modeller kombinerer opkoblingsmuligheder, sikkerhed og ydeevne, der er førende i branchen, med forbedret kompressorstyringslogik til VZH inverter scroll-kompressorer.

  • if (isSmallPicture) { VZH-inverterscrolls fra Danfoss spænder fra 4 til 26TR Turbocor®; } else if (isBigColumns) { VZH-inverterscrolls fra Danfoss spænder fra 4 til 26TR Turbocor® } else { VZH-inverterscrolls fra Danfoss spænder fra 4 til 26TR Turbocor® }
    Tredjegenerations VZH-scrolls giver bedre sæsonbetingede effektivitetsgevinster (SEPR)
    mandag den 27. maj 2019

    Danfoss har forstærket ydeevnen ved del-last samt driftssystemet for udvalget af de førende VZH-scrollkompressorer med variabel hastighed. Denne tredje generation af kommercielle VZH-inverterscrolls bibeholder den tidligere versions stærke egenskaber med tilføjelse af mellemtryksventil (Intermediate Discharge Valve, IDV), så der opnås bedre sæsonbetinget effektivitet (SEPR) og et bredere driftssystem.

Kontakt os

Kontakt os for yderligere oplysninger.