Køling til lastbiler, anhængere og varevogne

  • Overblik
  • Relaterede produkter
  • Kontakt os

Overvåg og kontrollér letfordærvelige produkter

Danfoss' køleapplikationer til lastbiler, anhængere og varevogne er designet til at kunne hjælpe med overvågning og kontrol af letfordærvelige produkter som f.eks. fødevarer, medicinalvarer og kemikalier. Denne applikation er en af de mest udfordrende på grund af de vidt forskellige boks- og omgivelsestemperaturer samt behovet for at kunne modstå ekstremt barske forhold med høj fugtighed og korrosive miljøer i lastbiler, anhængere og varevogne.

Vores løsninger tilbyder den bedste styring af temperatur og fugtighed, så alle typer letfordærvelige varer kan opbevares sikkert. 

Danfoss' komponenter til lastbils-, anhænger- og lastvognssystemer inkluderer kompakte ekspansionsventiler, kugleventiler, tørrefiltre, pressostater, regulatorer og magnetventiler. Hurtige, effektive jævnstrømskompressorer minimerer energiforbruget, og Danfoss' komponenter er designet til brug med naturlige kølemidler. Ekstra komponenter som eksempelvis skueglas og stopventiler sikrer også driftssikker ydelse og pålidelig diagnostik. 

Funktioner og fordele

Produkterne egner sig til brug sammen med alle gængse kølemidler, herunder naturlige kølemidler

Overlegen temperaturstyring

Høj energieffektivitet

Driftssikre løsninger, lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

Komponenter i rustfrit stål giver højere ydelse, slidstyrke og driftssikkerhed

Kompakte, lette komponenter

Kompressorer til mobil køling

Kompressorer til mobil køling

Med vores fremragende jævnstrømskompressorer til transportable kasser, personbiler, varebiler, både, lastbiler osv. har Danfoss brudt barriererne for mobil køling.

Relaterede produkter

  • if (isSmallPicture) { Skueglas – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Skueglas – Danfoss } else { Skueglas – Danfoss }
    Skueglas

    SGP er en serie af skueglas til højtryksanvendelser (maks. driftstryk: 52 bar). SGP fås i versioner, der er optimeret til kølemidler med mineralolie, f.eks. HCFC, og i versioner, der er optimeret til ikke-brændbare HFC-kølemidler. SGP fås med flare-, lodde- og studstilslutninger og med eller uden fugtindikatorer.

  • if (isSmallPicture) { Køletryktransmittere – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Køletryktransmittere – Danfoss } else { Køletryktransmittere – Danfoss }
    Tryktransmittere til køle og A/C

    Køletryktransmittere bruges til kommerciel airconditioning og til kommercielle og industrielle køleapplikationer. De er fremstillet i rustfrit stål, så de er kompatible med fluorerede og naturlige kølemidler, og lasersvejsningen uden nogen bløde forseglinger sikrer hermetisk tæthed i årtier.

  • if (isSmallPicture) { Tørrefilterserien – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Tørrefilterserien – Danfoss } else { Tørrefilterserien – Danfoss }
    Tørrefiltre

    Tørrefiltre med hermetisk design er ideelle til anvendelse inden for kommerciel køling, hvor der kræves høj tørrekapacitet for at forhindre syredannelse i anlægget.

  • if (isSmallPicture) { Pressostater og termostater – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Pressostater og termostater – Danfoss } else { Pressostater og termostater – Danfoss }
    Pressostater og termostater til køling

    Udvalget af pressostater og termostater dækker mange applikationer inden for køle- og airconditioninganlæg. Pressostater og termostater findes i to kategorier: KP som standard og RT til krævende formål. De kan anvendes til fluorerede kølemidler samt ammoniak.

  • if (isSmallPicture) { Termostatiske ekspansionsventiler – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Termostatiske ekspansionsventiler – Danfoss } else { Termostatiske ekspansionsventiler – Danfoss }
    Termostatiske ekspansionsventiler

    Termostatiske ekspansionsventiler (TXV) fra Danfoss kan fås som reservedelsprogram, dvs. med separat ventilhus og dyseenheder, eller som hele ventiler (fast dyse). Kategorien indeholder også termostatiske indsprøjtningsventiler.

Kontakt os

Kontakt os gerne for at få flere oplysninger.