Nyd et behageligt indeklima
Togførere ved, at det er en topprioritet at sørge for et behageligt indeklima på hele rejsen, uanset vejrforholdene uden for og antallet af passagerer.
For at imødekomme de høje krav til air conditioning i busser og tog i forhold til både komfort og høj driftssikkerhed, skal air conditioningsystemet designes under hensyntagen til et bredt kølekapacitetsområde og anvendelse af komponenter, der er modstandsdygtige over for vibrationer.
Foruden passagernes komfort og systemets driftssikkerhed er effektiv energianvendelse en anden vigtig designfaktor for togføreren. Det skal derfor overvejes at bruge lette, kompakte komponenter i hele systemdesignet af air conditioning til transportmidler.
Danfoss tilbyder air conditioningløsninger og -dele til tog og busser til driftssikre, energieffektive air conditioningsystemer, som bidrager til at sikre passagerer en behagelig rejse, og som samtidig garanterer energibesparelser.

Brochurer
Med Danfoss' løsninger til air conditioningsystemer i busser kan du klare de fleste problemer, der skyldes faktorer som f.eks. dårlige vejforhold, støv, trafikpropper
og miljøforhold.
Funktioner og fordele
Ekspansionsventiler til effektiv køling ved den ønskede temperatur
Tørrefiltre, skueglas, stopventiler til pålidelig beskyttelse af systemet og nem vedligeholdelse
Pressostater til optimal kompressor- og ventilatorstyring
Jævnstrømskompressorer for energieffektivitet, transportstabilitet, lav støj og kompakthed
Trykregulatorer til krumtappe, suge- og kondensatortrykregulering
Micro Channel varmeveksler som kondensator til reduktion af kølemiddelfyldning og forbedret korrosionsbestandighed
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KøletemperaturfølereKøletemperaturfølere bruges til applikationer inden for airconditioning samt industrikøling og kommerciel køling. Pt 1000 følerelementet overholder DIN/IES 751 klasse B-krav og sikrer et nøjagtigt og pålideligt temperatursignal til regulering, sikkerhed og datalogning.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tryktransmittere til køle og A/CKøletryktransmittere bruges til kommerciel airconditioning og til kommercielle og industrielle køleapplikationer. De er fremstillet i rustfrit stål, så de er kompatible med fluorerede og naturlige kølemidler, og lasersvejsningen uden nogen bløde forseglinger sikrer hermetisk tæthed i årtier.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pressostater og termostater til kølingUdvalget af pressostater og termostater dækker mange applikationer inden for køle- og airconditioninganlæg. Pressostater og termostater findes i to kategorier: KP som standard og RT til krævende formål. De kan anvendes til fluorerede kølemidler samt ammoniak.
Kontakt os
Kontakt os gerne for at få flere oplysninger.