![](/media/qm2pftcl/heatman1920x420-1.png?width=420&height=1920&rnd=133017442503600000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Tager din varmeregning hele budgettet?
Med Danfoss' smarte varmeløsninger kan du markant reducere dit energiforbrug. Ved at skifte en gammel termostat ud med en smart termostat, kan du spare op til 23%. På den måde sikrer du, at varmeregningen ikke opsluger hele dit budget.
Få styr på varmeforbruget
![Quiz: Sandt eller falsk om energibesparelse](/media/absi3wo4/quiz.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Tips til at spare på energien](/media/1aldclgr/budget.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/2fehdrh0/1120x747_find-the-right-product.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/vxupdrqs/1920x420-heatsource-installer.jpg?width=421&height=1920&rnd=133063166469270000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Er det tid til at skifte gassen ud?
Skift fra gas til en ny varmekilde - eks. fjernvarme, varmepumpe eller pillefyr - kræver en opgradering af hele dit varmesystem. Når du skifter varmekilde kan du med stor fordel optimere din eksisterende varmeløsning. Dermed får du fuldt udbytte af din nye installation – herunder optimalt indeklima, et effektivt system og lavere varmeudgifter.
Dette bør du være opmærksom på:
Kontrollér dine radiatorer
Kontrollér, at dine radiatorer kan understøtte den nye varmekilde. Hvis du skifter til en varmepumpe, skal din lokale installatør kontrollere, om dine radiatorer er store nok til at holde dit hjem tilpas opvarmet.
Hvis du skifter til fjernvarme, kan det medføre et højere tryk i systemet sammenlignet med gas, og din lokale installatør skal kontrollere, om dine radiatorer er robuste nok til at håndtere trykket.
Kontrollér dine termostater
Hvis dine radiatortermostater er mere end 15 år gamle, bør du udskifte dem. Det er afgørende at have en optimeret varmeløsning – ikke kun for at opnå øgede besparelser, men også for at opnå forbedret komfort og generel energieffektivitet.
Kontrollér dine ventiler
Når du skifter varmekilde skal din lokale installatør også kontrollere dine ventiler (som sidder bag termostaterne) for at sikre både et effektivt varmesystem samt den ønskede rumtemperatur.
![spar på udgifterne](/media/4bcdpk0s/hsd-website-savingpotential-dk-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Hvor meget kan du spare?
Selv små ændringer kan have stor betydning for dit varmeforbrug – og dermed din varmeregning. Se vores infografik for at finde ud af, hvor meget energi du kan spare ved at udskifte dine gamle radiatortermostater med nye.
Du kan gøre det selv
Mange tøver med at gøre det selv, når det drejer sig om at udskifte radiatortermostater. Men det er meget nemmere, end du tror. Og det vil have en øjeblikkelig effekt på dine varmeudgifter – så lad os aflive nogle af myterne:
Det er ikke svært, og du behøver ingen særlige færdigheder eller talenter for at komme godt i gang.
Der løber ikke vand ud, når du afmonterer radiatortermostaterne.
Du behøver ikke lukke for vandtilførslen for at udskifte termostaterne.
Det er ikke tidskrævende – nogle termostater kan endda udskiftes med et enkelt klik og helt uden brug af værktøj.
Du behøver ikke hjælp fra en autoriseret tekniker — du kan lovligt udskifte dine egne radiatortermostater.
Er du i tvivl om gør-det-selv er noget for dig? Så kontakt i stedet en installatør, der kan hjælpe dig med både valg af den rette løsning og installationen.
Bliv inspireret af vores instruktionsvideoer:
Se vores udvalg af radiatortermostater
![Mekaniske termostater](/media/12801/danfoss-thermostatic-radiator-valves-for-increased-energy-efficiency-in-homes_3x2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Danfoss Eco™ elektroniske radiatortermostater](/media/afkimwj4/smart-thermostats-danfoss-eco.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/bj1kiaz5/smart-thermostats-danfoss-ally.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Find din løsning
![](/media/rvrheguj/ie-guide.jpg?width=420&height=1920&rnd=133019987292930000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Find den rigtige løsning til dit hjem
Mekanisk eller elektronisk? Enkeltstående eller fuldt integreret? Quickfix eller en større opgradering? Er du i tvivl om, hvad du skal vælge til dit hjem, så tjek vores guide, og få vores anbefaling ved at besvare nogle få spørgsmål.
Sådan køber du Danfoss produkter
Uanset hvilken varmekilde du har, kan du finde produkter og intelligente løsninger fra Danfoss, der passer til dine behov. Du skal blot gå online eller besøge din lokale forhandler. Hvis du foretrækker ikke at gøre det selv, skal du kontakte din lokale installatør i stedet. Danfoss sælger ikke direkte til forbrugere. Men hvis du har brug for produktsupport, kan du finde det på vores supportsider, som ligger under hvert produkt.
![](/media/hr0jzivl/buy-online.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/tnsfwpbs/retailer.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/4zhpwj4i/proffesional.png?anchor=center&mode=crop&width=410)