Systembalancering i bygninger
Øget energieffektivitet i bygninger handler om mere end udstyr. Se vores artikler og on-demand-kurser for at få den nyeste viden om hydraulisk indregulering – fra det helt grundlæggende til applikationer og fordele
Reducer energispild, og spar penge på varmeforbruget
Med stigende energiomkostningerne leder boligejerne efter måder, hvorpå de kan øge energieffektiviteten i deres varmesystemer. For mange betyder det udskiftning til en mere effektiv varmekilde – f.eks. fra gas til fjernvarme eller varmepumpe. Og selvom det er et godt første skridt, er der så meget mere, du som installatør kan gøre for dem. For eksempel kan du ved at installere termostatiske radiatorventiler, som er en hurtig og enkel tilføjelse til en kundes varmesystem, hjælpe dem med at reducere energispild og spare penge på deres varmeregninger.
Ved at vælge et Danfoss produkt sikrer vi dig nem installation, support og praktiske værktøjer til at udføre dit arbejde.
Skru op for besparelsen med en lille opgradering
Selv små ændringer kan have stor betydning for varmeforbruget – og dermed dine kunders varmeregning. En af de mest omkostningseffektive og hurtigste måder at reducere energispild på er at opgradere radiatorernes termostater. Dine kunder kan spare op til 23 % på deres energiforbrug!
Se vores infografik for at få mere at vide.
Varmekildeoptimering
Efterhånden som gaspriserne stiger, skifter kunderne til nye varmekilder som varmepumper og fjernvarme. Selvom det er et smart træk at skifte varmekilde, er der mere, der kan gøres for at øge energieffektiviteten. Med en lille ekstra investering kan boliger opnå betydelige energibesparelser og forbedret komfort.
Det er tid til at aflive myten om, at radiatorer og varmepumper ikke passer sammen – det hele handler om at optimere flowet. Faktisk er det kun første skridt mod et mere effektivt varmesystem at skifte dine kunders varmekilde ud med en varmepumpe. Når du sikrer, at ventilerne giver det optimale vandflow gennem radiatorerne og opgraderer radiatortermostaterne, hjælper du dine kunder med at forbedre komforten og sænke energiforbruget yderligere.

Sæt gang i energibesparelserne
Hjælp dine kunder med at få mest muligt ud af deres varmeopgraderinger, så de kan høste fordelene ved energibesparelser og komfort. Tjek disse tre tips for at få succes med udskiftning af varmekilde.
Få mere at vide om, hvordan du øger effektiviteten af kondenserende kedler med TRV'er
Se, hvordan Danfoss’ termostatiske radiatorventiler (TRV'er) optimerer effektiviteten af kondenserende kedler i radiatorvarmesystemer. Virkningsgraden øges, fordi TRV'ernes returløbstemperatur er lavere, hvilket understøtter, at kedlen kan køre i kondenseringstilstand det meste af driftstiden. TRV'er er den enkleste og mest effektive løsning i forhold til nye EU-forordninger, der er nævnt i EPBD.
Smartvarme
Med vores komplette smartvarmeløsninger kan du hjælpe dine kunder med at få et fuldt integreret hjem – fra gulvvarme til radiatorer – der øger komforten og sænker varmeomkostningerne.

Smartvarme fra Danfoss
Smartvarme er ikke så kompliceret – vores brede udvalg af smartvarmeløsninger er nemme at installere og sikrer optimal ydeevne. Vi har dækket dig ind hele vejen fra produktvalg til installation med support, trinvis appinstallation, instruktionsvideoer og meget mere.
Quiz: Optimering af varmesystemet

Quiz
Kan du skelne mellem fakta og fiktion, når det drejer sig om at optimere varmesystemerne? Test din viden om varmeoptimering ved hjælp af otte korte spørgsmål!
Hydraulisk indregulering

Betydningen af hydraulisk indregulering for optimal opvarmning
Opvarmning og køling af vores bygninger står for ca. 30 % af det samlede energiforbrug i EU, hvoraf over 70 % stammer fra fossile brændstoffer. Det kræver mere end optimering af varme- eller kølesystemet for at forbedre effektiviteten. Afbalancering af HVAC-systemer til varme og køling er vigtigt af mange forskellige årsager. Det er nødvendigt for at kunne opnå korrekt indekomfort og for, at systemet kan køre så effektivt som muligt. Hvis vandbalancen ikke er korrekt indreguleret, kan man forvente klager fra slutbrugerne, ekstraudgifter og reduceret levetid på systemet.
Dokumentet "System Balancing for Technical Building Systems: A great opportunity for energy savings and comfort", som er udgivet af European Building Automation Controls Association (eu.bac), forklarer, hvorfor det er vigtigt at optimere varme- og kølesystemer, og hvordan det kan omsættes til energibesparelser.
Artikler om vandbalance
Danfoss Learning

Besøg Danfoss Learning
De kurser, du finder her, er især beregnet til at hjælpe dig med at øge din viden og dine færdigheder inden for energieffektiv opvarmning og køling. Du kan få alt at vide om de produkter, emner og tendenser, der kan hjælpe dig med at udføre dit arbejde bedre – uanset om du er ingeniør, installatør, servicetekniker, grossist eller studerende.
Træningssessioner om termostater og ventiler til radiatorer
Værktøjer og apps
Danfoss Installer App
Hvis du endnu ikke kender vores Installer-app, er det ved at være på tide. Installer-appen er den uundværlige alt-i-en-mobilapp til installatører. Få de værktøjer, den vejledning og support samt de oplysninger, du har brug for – på jobbet og i marken.
Hent Installer-appen nu!
Produkter og relaterede applikationer
Danfoss tilbyder et bredt udvalg af varmeløsninger, der giver et nyt niveau af indekomfort, uanset om boligen opvarmes med radiatorer eller gulvvarme, eller hvis din kunde foretrækker en integreret smartvarmeløsning eller blot ønsker effektiv opvarmning, præcis temperaturnøjagtighed og energibesparelser.
Energieffektive løsninger til radiatorer og vandbaseret gulvvarme
Support

Vi har samlet alt, hvad du har brug for, på ét sted!
Gennemse installations- og instruktionsvideoerne for yderligere oplysninger
Nyheder
Så mange spørgsmål, men så lidt tid
Vil du spare tid, men stadig besvare de spørgsmål, som dine kunder har? Her finder du materiale, der kan hjælpe dig med at spare tid.

Løsninger til boligejere
Vi har samlet en række tips til, hvordan du sparer på energien. Før du vælger den rette varmeløsning til dit hjem, kan det være godt at vide, at i Europa udgør varmeudgifterne en stor del af de årlige udgifter til energiforbruget. I nogle lande er det op til 70 % af de samlede udgifter. De resterende 30 % forbruges til varmt vand i boligerne.