Elgulvvarme er en energieffektiv og miljøvenlig opvarmningsløsning
Elgulvvarme er yderst relevant i både nybyggeri og renoveringssager. Med sin lave indbygningshøjde er den ideel til renovering af eksisterende byggeri. Og da elgulvvarme er hurtigreagerende er det absolut et topvalg til energioptimeret byggeri.
Elgulvvarme kan installeres i hele huset eller blot i enkelte rum. De tynde måtter er så fleksible at arbejde med og har så lav installationshøjde, at du vil kunne få plads til det i ethvert rum, som mangler opvarmning - det være sig køkken, bad, værelser, garager el. lign.
Dyk ned i vores univers af elgulvvarmeløsninger til alle typer gulve. Identificer din gulvtype og find herefter vores anbefaling til valg af løsning.
NB! Danfoss elgulvvarme markedsføres også under navnet DEVI.


Sådan fungerer det
Elektrisk gulvvarme er ideelt i mange situationer
Elgulvvarme kan installeres i hele huset eller blot i enkelte rum. De tynde måtter er så fleksible at arbejde med og har så lav installationshøjde, at du vil kunne få plads til det i ethvert rum, som mangler opvarmning - det være sig køkken, bad, værelser, garager el. lign.
Elektrisk gulvvarme består af kun 3 komponenter:
Kabler eller varmemåtter, en gulvføler samt en rumtermostat.
Installationen er nem at have med at gøre og meget kan gøres uden de store forudsætninger. Dog skal tilslutning foretages af en autoriseret elektriker!
6 gode grunde til at installere elgulvvarme fra Danfoss
Danfoss elgulvvarme fylder meget lidt i højden og kan lægges ovenpå den eksisterende gulvbelægning.
Det er ikke nødvendigt at brække det gamle gulv op, ej heller at støbe gulvvarmeslanger ned i betonen som med traditionel vandbåren gulvvarme.
Varmekablerne ligger lige under gulvbelægningen. Det betyder, at reaktionstiden er superhurtig og du kan tænde og slukke for elgulvvarmen efter behov.
Den hurtige reaktionstid gør elgulvvarme velegnet til nat- og dagsænkning af temperaturen, så du kun har varme på når du behøver den. Det er meget energibesparende.
Danfoss’ termostater kan betjenes med en app på din smartphone. Du kan derfor altid tænde for varmen, hvis du kommer uventet tidligt hjem midt i en sænkningsperiode. Eller skrue op for varmen i et rum, du ikke benytter så ofte, hvis du får gæster.
Nemt at installere.
Og når systemet er installeret, er det 100 % vedligeholdelsesfrit, så du kan glæde dig til mange års behagelig og problemfri brug.
FAQ
Installation
Anvendelse
Produktudvalg
Vælg mellem 2 smarte termostater

DEVI
Danfoss elgulvvarme er et mindre sortiment i det produktprogram, der markedsføres under navnet DEVI.
Kan du ikke finde de produkter du skal bruge i Danfoss sortimentet, kan du besøge DEVI.dk, hvor der er et fuldt program af komponenter til elektrisk gulvvarme samt sne- og issmeltningsløsninger.