Oplev en ny dimension
En ny dimension venter. Hvor åbne, tilkoblede og intelligente systemer er den nye virkelighed. En virkelighed, der kommer til udtryk i en ny form for frekvensomformer. iC7-serien fra Danfoss Drives er din portal til en ny verden fuld af bæredygtige og energieffektive muligheder i din branche.

iC7-Automation
Mere kraft og præcision end nogensinde før
Uanset hvilken branche du arbejder i, vil de nye og alsidige frekvensomformere være det, der gør hele forskellen. Frekvensomformere, der er bygget til at give fremragende energieffektiv motorstyring og funktioner til forebyggende vedligeholdelse samt indbygget kryptering. Til systemer med den højest mulige ydeevne.

iC7-Marine
Til høj ydeevne med lave emissioner
Optimering af dine applikationer kræver intelligente frekvensomformere, der er bygget til at forbedre oppetiden. Kraftfulde frekvensomformere, der vil føre til bedre fartøjsydeevne med reducerede emissioner. Meget pålidelige frekvensomformere, der gør, at dine systemer kan håndtere ethvert miljø og enhver arbejdsbelastning.

iC7-Hybrid
Intelligent effektkonvertering, der fremmer energiomlægningen
For at kunne dekarbonisere er vi nødt til at støtte elektrificering af transport, industri og vækst af vedvarende energi. Det gør vi ved hjælp af intelligente, effektive og fleksible effektomformere til hybridsystemer eller fuldt elektriske systemer. Effektomformere, der er udviklet til at hjælpe dig med at nå dine klimamål på en rentabel måde.
En ny dimension af muligheder
Oplev en ny genre af kvalitet. Med et udvalg af frekvensomformere, der er bygget til at åbne op for nye måder, så enkelte applikationer eller hele systemer kan præstere bedre. Når det kommer til hardware og software, har du brug for frekvensomformere, der altid lever op til de højest mulige standarder inden for kvalitet og pålidelighed – så dine applikationer kan levere forudsigelig og repeterbar ydeevne.




A better tomorrow is driven by drives
Uanset hvor du er, og uanset hvilket system du har, har du brug for applikationsoptimerede frekvensomformerløsninger. Støttet af en partner, der kan tilbyde unikke tjenester og support.
Brug af frekvensomformere, der er designet til at ændre den måde, dine elektriske motorer kører på, ved at åbne op for nye niveauer af procespræcision, energieffektivitet og emissionsreduktioner. Og som forbedrer hybridiseringen og elektrificeringen.
8% — potentialet for frekvensomformere i forhold til miljøet
Vidste du, at hvis alle applikationer, der kunne bruge en frekvensomformer, havde én monteret, ville vi muligvis kunne spare 8% af al den elektricitet, der bruges på vores klode? Ved at gøre det rigtige kan du hjælpe med at få dette potentiale til at gå hurtigere.
iC7-Automation

iC7-Automation frekvensomformere fra Danfoss
Til avancerede applikationer, der altid leverer, har du brug for kompakte frekvensomformere, der sørger for alsidig og intelligent teknologi helt centralt i din drift. Banebrydende frekvensomformere designet til det ypperste – ved at levere mere effekt og præcision end nogensinde før.
Med alsidige, fuldt fleksible frekvensomformere, der er udviklet til at passe problemfrit ind i dine systemer og designet til at gøre præcis det, som du har behov for.

Avanceret motorstyring
Med iC7-serien får du forbedret ydeevne med flere indbyggede sensorer og forstærket forarbejdningskraft. Med sin kraftfulde momentrespons håndterer denne frekvensomformer effektivt pludselige tunge belastninger, hvilket sikrer pålidelig drift.
Kom hurtigt i gang: Frekvensomformeren registrerer intelligent din valgte motorteknologi og tilpasser sig hurtigt for at optimere ydeevnen.

Opret forbindelse med ro i sindet
Få glæde af en ny dimension af sikkerhed med gateway-teknologi, cloud og analyseplatforme til industriel IoT. Verdens første kryptochip-hardware i iC7-serien reducerer risici og giver dig mulighed for at oprette forbindelse med ro i sindet.
For endnu dybere analyse og systemvisualisering – i et sikkert miljø. I kraft af sit design, og som den første nogensinde, får du sikker drift med en frekvensomformer, der giver dig bedre beskyttelse end nogensinde før.
Alsidige frekvensomformere af høj kvalitet til en lang række brancher
Brug fuldt fleksible frekvensomformere, der på perfekt vis kombinerer kvalitetshardware og -software, så du med stor nøjagtighed kan styre almindelige applikationer og præcisionsapplikationer. Med frekvensomformere, som kan tilpasses, så de passer til dine behov, herunder muligheden for at tilføje dine egne funktioner.



Dekantering og centrifugering
Sorter effektivt og præcist med sikker tilslutning
Disse frekvensomformere opfanger bremseenergi for at optimere proceseffektiviteten og præsterer med robust nøjagtighed på trods af rystelser og procesforstyrrelser.
Tunnel- og knusningsopgaver
Bundsolid pålidelighed giver høj ydeevne
Uovertruffen stødbelastningskompensering og driftsstabilitet uanset netforhold. Til robust produktivitet år efter år.
Omfavn den nye dimension
iC7-serien er baseret på tre principper: intelligens, fremtidssikring og alsidighed – med uovertruffen kvalitet i centrum. Robuste frekvensomformere, der altid leverer, selv under de kraftigste vibrationer og stødforhold. Udstyret med fremragende termisk ydeevne. Til mere effektivt udstyr, der holder længere, selv i fjerntliggende og barske miljøer.




Intelligent sikkerhed
Klar til Industrial IoT
Gør dine systemer fremtidssikrede til de kommende årtier ved at skifte til iC7-Automation-serien af frekvensomformere – cloudbaseret og IIoT-systemsikkerhed i verdensklasse. Så du kan få det bedste ud af dine applikationer uden at skulle bekymre dig om, hvor og hvordan dine data bliver lagret.
Hardware-baseret, så der opnås uovertruffen beskyttelse
Branchens første sikre frekvensomformer nogensinde holder dine systemer godt beskyttet med indbygget kryptohardware, beskyttet firmware og krypterede dataoverførselsfunktioner.

Effekttæthed
Mindre og stærkere
Spar på omkostningerne, og forbedr den overordnede pålidelighed af dine systemer med applikationer, der giver højere momentydeevne – i en mindre størrelse. Ved hjælp af frekvensomformere med en ekstrem effekttæthed takket være fremskridt inden for varmerørskøleteknologi.
Overbelastningskapaciteter
For at være forberedt til enhver udfordring har du brug for frekvensomformere med høj overbelastningskapacitet. Både til applikationer, der kører ved en ikke-skiftende eller langsomt skiftende belastning, og til applikationer, der kræver højere kortvarig overbelastning og drift med konstant moment.
Indbyggede sensorer
Ved at bruge frekvensomformere med indbyggede sensorer vil du være i stand til mere nøjagtigt at bestemme netspænding og frekvens, reducere harmoniske strømme og forbedre motorstyringen, strømkvaliteten, og hvordan dine applikationer reagerer på afbrydelser.

Motorstyring
Mere nøjagtig end nogensinde før
For at excellere inden for automatisering kræver det optimal motorstyring og frekvensomformere, der leverer høj kvalitet lige fra start. Derfor er hver eneste iC7-frekvensomformer udstyret med mange sensorer med henblik på hurtig tilpasning og et generelt bedre resultat. For dig betyder det alt fra hurtigere reaktioner ved flying start til bedre temperaturstyring.
Modularitet
Opnå topresultater, uanset hvilket system du har. Brug af frekvensomformere med fuld kompatibilitet med motor, tilslutning, gateway, cloud og analyseplatform.
Kvantificerbare fordele
Uovertruffen lavhastighedsydeevne ved åben sløjfe betyder, at du pålideligt kan opretholde et konstant moment på trods af hastighedsdyk takket være originale nye styringsalgoritmer. Og konstant hurtig respons maksimerer maskinens ydeevne ved at mindske forsinkelsesvariationer mellem fieldbus og motor til næsten nul.
Frekvensomformere
Masser af power. Mindre end nogensinde.
Luftkølede systemmoduler
Brancheførende effekttæthed. Udviklet til hurtig integration.
Enclosed Drives
For et mere strømlinet system og optimal brugervenlighed.
Væskekølede systemmoduler
Det ultraslanke design indeholder masser af power. Pålidelig under barske forhold.
iC7-Marine

iC7-Marine frekvensomformere fra Danfoss
For at kunne navigere i udfordrende marineapplikationer har du brug for meget alsidige frekvensomformere, der er designet til at få mest muligt ud af havgående fartøjer og fartøjer til sejlads på indre vandveje. Frekvensomformere, der hjælper dig med at reducere energiforbrug og emissioner, samtidig med at de leverer uovertruffen ydeevne og hidtil uset effekttæthed. Så uanset applikationen og uanset miljø vil dine systemer fungere bedre. I længere tid.

Intelligent
Dine systemer fremtidssikres, og du kan øge levetiden for dine applikationer med mere intelligente frekvensomformere, der giver dig mulighed for at tilslutte og distribuere intelligente oplysninger på den måde, du ønsker – uanset om det er på kanten, i cloud'en eller gennem et marinekommunikationssystem.
Marineindustrien bliver mere intelligent, hvilket betyder, at du har brug for frekvensomformere, der er udstyret med indbyggede softwarefunktioner og computerkraft på højeste niveau, så du kan være på forkant. Frekvensomformere, der bruger intelligente algoritmer til at give dig uovertruffen hastighed, momentstyring og nøjagtighed. Til anvendelser, der holder længere – og giver dig bedreydende fartøjer.

Få plads til mere effekt
Vi har designet vores iC7-serie af frekvensomformere, så de er mere effektive og mere kompakte end nogensinde før. I forhold til effekt og levering af højt moment er der taget et kæmpe skridt – samtidig med at pladsbehovet reduceres til et minimum. Således får du mere plads i dine installationer til de skibsanvendelser, som du ønsker.
Med stor effekt følger fantastisk varmestyring – faktisk den bedste, der findes. Hjælper dig med at optimere pladsen og varmeoverførslen, samtidig med at du reducerer både størrelsen på dine teknikrum og dine kølebehov om bord. Giver dig yderst pålidelige systemer, der altid køler, uanset hvor varmt det bliver ude på havet.
Fremdrift
Få mest muligt ud af centrale avancerede applikationer
Med frekvensomformere, der er nemme at tilpasse til alle standard fremdriftsmotorer, uanset om du skal optimere fremdriftseffektiviteten på havgående fartøjer eller ønsker at få mest muligt ud af et dieselelektrisk hybridsystem på et passagerskib.
Kranspil
Optimér hastighed og spændingsstyring – og meget mere
Brug avanceret mekanisk bremsestyring til at lette belastningen på gear og bremser, optimere hastighed og spændingsstyring og opretholde en konstant belastningsposition – med belastningsfordelingsegenskaber, der gør det muligt for flere motorer at trække det samme kranspil.
Oplev en ny dimension
Med en enestående effekttæthed, brancheførende varmestyring og nem systemintegration giver iC7-serien dig nøjagtighed i verdensklasse inden for motorstyring og modulopbygget styringskapacitet. Så du kan optimere applikationer med tunge belastninger og samtidig reducere dit samlede fodaftryk.




Sikkerhed
Kombiner sikkerhed og intelligens
Gør dine systemer fremtidssikrede til de kommende årtier ved at skifte til iC7-Marine-serien af frekvensomformere – cloudbaseret og IIoT-systemsikkerhed i verdensklasse. Så du kan få det bedste ud af dine applikationer uden at skulle bekymre dig om, hvor og hvordan dine data bliver lagret.
Sikkerhed fra start til slut
Hold dine systemer godt beskyttet ved at bruge branchens første sikre frekvensomformer nogensinde med indbygget kryptohardware, beskyttet firmware og krypterede dataoverførselsfunktioner.
Mere fleksibilitet – klar til hvad som helst
Unikke væskekølede moduler giver den arkitektur, du behøver for at opnå maksimal fleksibilitet. Et højtintegreret strømoptionskoncept er skjult i en integrationsenhed under hvert modul. Integrationsenheden er præforbundet og prækonfigureret med enkle stikforbindelser til kølemediet. Adgang forfra sikrer hurtig installation og servicevenlighed.
Skudsikker pålidelighed gør frekvensomformeren klar til enhver rejse sammen med en lang række typegodkendelser: DNV GL, BV, Lloyd’s Register, ABS og CCS. Med ultralav harmonisk strømforvrængning THDi til at beskytte dine systemer.
Kvantificerbare fordele
- Få den funktionalitet, du har brug for, med en lang række muligheder
- Spar tid på integrering og service med parallelføring og præ-ledningsføring
- Fremskynd certificering af marinesystemer

Akselydeevne
Bedre systemoppetid
Øg akselydeevnen, hastigheden og responstiden ved hjælp af en særdeles fleksibel frekvensomformer med indbygget innovativ styring og ekstra sensorer. Dermed kan du reducere tilbagebetalingstiden og samtidig opnå bedre præcision og output.
Reducer idriftsættelsestiden for frekvensomformeren
Med detektering af motortype kan du finde og finjustere nye motorer uden at behøve ekspertviden. Og gør idriftsættelsen af hybride fremdriftssystemer enklere, når du alligevel er i gang. Ved at give dig adgang til intelligent og fleksibel software får du med vores frekvensomformere mulighed for at fremskynde idriftsættelsen af dine systemer.
Fuld sensorkapacitet
Med flere indbyggede sensorer kan du gøre meget mere end blot at forbedre motorstyringen og den dynamiske ydeevne. Nu kan du administrere hver eneste komponent, så dine systemer reagerer nøjagtigt efter behov.
iC7-Hybrid

iC7-Hybrid effektomformere fra Danfoss
Med vores ekstremt kompakte, intelligente og alt-i-en effektomformere kan du blive en del af den grønne energiomlægning og være foran konkurrenterne, samtidig med at du opfylder dine kulstofmål. Med markedsadgang med få forhindringer og indbygget bred overensstemmelse er det din mulighed for at gå over til elektrificering eller få din eksisterende forretning til at vokse mere rentabelt. Sammen kan vi dekarbonisere og elektrificere flere systemer for at få mere ud af mindre energiforbrug.

Elektrificér dine systemer konkurrencedygtigt
Sørg for at fremtidssikre dine fleksible og robuste energisystemer i mange år fremover med en intelligent effektomformer, der er cybersikker og skalérbar, så du kan forberede din proces til fremtidens intelligente strømsystemer. iC7-Hybrid er skabt med alsidighed i centrum. Med ultrahurtig effektkonverteringsstyring håndterer den problemfrit hurtig strømkonverteringsdynamik og sikrer stabilitet. Da den er optimeret til ethvert effektkonverteringsmål, kan du få den til at fungere i intelligente net eller mikronet, AC- eller DC-net. iC7-Hybrid giver dig løsningen til effektkonvertering i elektrolyse, energilagring, landbaseret strøm eller marineapplikationer.

Hurtig og nøjagtig netstyring – uanset hvad
iC7-Hybrid effektomformeren er verdens bedste omformer i barske miljøer – upåvirkelig af rystelser, høje temperaturer og støv. Den høje effekttæthed mindsker installationsarealet til 50% i forhold til alternativerne for den samme strømklassificering. Så nu kan du spare plads og også bruge mindre kølekraft. Med unik filterintegration bliver dine design-, installations- og serviceprocesser også enklere og hurtigere.

Reducer risikoen, og kom hurtigere på markedet
Med iC7-Hybrid har du adgang til simuleringsmodeller med digitalt dobbeltsystem, der gør prototyper overflødige, så design- og specifikationsfaserne fremskyndes. Ved at gøre disse processer hurtigere, nemmere og mere nøjagtige får du et pålideligt, højtydende system, der får dig hurtigere på markedet og involverer mindre risiko. Simuleringsmodellerne er baseret på et modelbaseret design, som sikrer, at modellerne altid er gyldige, dvs. de er opdaterede og nøjagtige.
Oplev en ny dimension af intelligens
Indbygget cybersikkerhed betyder, at du trygt kan oprette forbindelse til din IoT- eller fjernovervågningsservice, da dine systemer er godt beskyttet mod uautoriseret adgang. Uanset om de opererer på kanten eller i cloud'en. Du er allerede forberedt på din branches fremtid og kan begynde at skabe servicedrevet indtjening for dit system. Denne intelligente effektomformer giver dig frihed til at tilslutte og distribuere intelligente oplysninger, præcis som du ønsker. Uanset branche giver iC7-Hybrid dig mulighed for at forestille dig nye datadrevne forretningsmodeller som aldrig før.







Robust under uforudsigelige forhold
iC7-Hybrid fås som en væskekølet udgave til effektkonvertering med robusthed i verdensklasse – selv under uforudsigelige forhold.
Få glæde af ultralave varmetab til luft, hvilket sikrer en lavere luftkonditioneringsbelastning. Hvordan? Det er en kombination af IP55-beskyttet elektronik med vibrations- og stødsikker mekanik, kompakte væskekølede filtre og højeffektiv væskekøling.

Kan tilpasses
Omfattende standardfunktioner hjælper dig med at komme hurtigt på markedet. Eller du kan vælge fuld tilpasning og programmerbarhed til skræddersyet UX og funktionalitet. Udvikling af brugerdefinerede funktioner i simulationsmiljøet og udrulning af koden direkte i iC7-Hybrid-styreenheden. Samtidig kan du være sikker på, at dine intellektuelle ejendomsrettigheder er godt beskyttet takket være cybersikkerhed i verdensklasse.

Hurtig og alsidig effektstyring
iC7-Hybrid giver dig fremragende AC- og DC-netydeevne, når strømkvalitet og driftssikkerhed er afgørende. Hurtig primær styring åbner op for nye måder til at opnå hurtig procesrespons.