Nyheder

En bæredygtig fremtid med havvand

I løbet af de seneste ti år har brugen af fortrængningspumper i omvendt osmose afsaltningsanlæg vist sig at være en succes. Fordelene ved denne simple og fleksible løsning, der har en dokumenteret effektivitetsrate på op til 92 % og en energibesparelse på 20 %, er håndgribelige og fortjener udforskning.

Læs vores sponsorerede indhold på Global Water Intelligences websted

APP-pumper fra Danfoss kører uden vedligeholdelse på 11. år

For mere end ti år siden udskiftede Watec en traditionel stempelpumpe med en aksial stempelpumpe fra Danfoss. Pumpen blev installeret på et anlæg på en fjerntliggende ø, så pålidelighed var en altafgørende faktor. Der er siden blevet produceret millioner liter ferskvand, og i dag kører pumpen stadigvæk vedligeholdelsesfrit, hvilket har resulteret i lave samlede ejerudgifter.

Læs mere i vores seneste case study (engelsk)

Kvalificering af APP-pumper og iSave-enheder til energigenvinding

Vores højtryks APP-pumper og iSave-enheder til energigenvinding er testet af NavSea og er nu egnet til brug i det barske miljø ombord på amerikanske militærfartøjer. Testene har derudover også kunnet dokumentere en høj energieffektivitet med en besparelse på mere end 70 %, sammenlignet med de systemer der bruges i dag. 

Læs mere om vores APP-pumper 

Læs mere om vores iSave-enheder til energigenvinding

Afsaltning til søs

Danfoss' højtrykspumper er meget alsidige og passer ind i mange applikationstyper. Se, hvordan vores APP 78-pumper og iSave 70-trykudlignere kan gøre produktion af ferskvand mulig til søs.

Se filmen på engelsk (YouTube)

Ny iSave 21 Plus

Danfoss lancerer en ny generation af den populære iSave 21 ERD til mindre afsaltningsanlæg. Forbedret driftssikkerhed, fleksibelt design og høj effektivitet er nogle af egenskaberne i den nye iSave 21 Plus.

Læs mere om iSave 21 Plus