Vi gør verden mere bæredygtig
En frekvensomformer benyttes til at styre en elektrisk motors hastighed for at:
- forbedre processtyring
- reducere energiforbrug og generere energi effektivt
- reducere mekanisk belastning på applikationer med motorstyring
- optimere driften af forskellige applikationer, der er afhængige af elektriske motorer
Frekvensomformere kan også anvendes til at konvertere energi fra naturlige og bæredygtige kilder som sol, vind eller tidevand og overføre energien til det elektriske netværk, eller bruge den til lokalt forbrug. I hybridteknologier bruges frekvensomformere til at kombinere konventionelle energikilder og energilagring for at skabe komplette løsninger til energihåndtering.
Frekvensomformere er også kendt under andre navne, for eksempel frekvensomformere med justerbar hastighed, justerbare frekvensomformere, frekvensomformere med variabel hastighed, vekselrettere og strømomformere.
Vidste du?
- Økonomier i vækst er årsagen til det stigende energiforbrug
- 20 % af verdens energiforbrug er elektrisk energi
- Mere end 50 % af elektrisk energi bruges af elektriske motorer
- 75 % af frekvensomformere anvendes på pumper, ventilatorer og kompressorer
- Det globale elektriske energiforbrug kunne reduceres med 10 %, hvis frekvensomformere blev anvendt i alle egnede applikationer
For at kunne redde miljøet er behovet for energibevarelse en vigtig drivkraft i udviklingen af apparater med hastighedsstyring, og frekvensomformere leverer den optimale metode til at styre hastigheden i elektriske motorer, så det matcher belastningsbehovet. Selv små ændringer i motorhastighed kan forårsage betydelige ændringer i energiforbruget.
Frekvensomformere er godt skjult, men ikke desto mindre spiller de en stor og meget nødvendig rolle i den moderne hverdag, idet de bidrager til at gøre verden og vores levemåde mere bæredygtig.