En frekvensomformer er en type motorstyreenhed, der styrer en elektrisk motor ved at variere frekvensen og spændingen i strømforsyningen. Frekvensomformere er også i stand til at styre rampe op og rampe ned af motoren under henholdsvis start og stop.
Selvom frekvensomformeren styrer frekvensen og spændingen i motorens strømforsyning, kalder vi ofte dette for hastighedsstyring, da resultatet er en justering af motorhastigheden.
Der er mange grunde til, at vi ønsker at justere motorhastigheden.
For eksempel for at
- Spare energi og øge systemeffektivitet
- Omforme energien i applikationer til hybridløsninger
- Tilpasse frekvensomformerhastigheden til proceskravene
- Tilpasse momentet eller frekvensomformereffekten til proceskravene
- Forbedre arbejdsmiljøet
- Sænke støjniveauer, for eksempel fra ventilatorer og pumper
- Reducere mekanisk belastning af maskiner for at forlænge deres levetid
- Minimere spidsforbruget for at undgå høje priser ved stort behov og reducere motorstørrelsen
Derudover integrerer frekvensomformere i dag netværks- og diagnosefunktioner for bedre at regulere ydeevnen og øge produktiviteten. Energibesparelser, intelligent motorstyring og reduktion af trukket spidsstrøm er således tre gode grunde til at vælge en frekvensomformer som styreenhed i ethvert motordrevet system.
De mest almindelige anvendelser af en frekvensomformer er styring af ventilatorer, pumper og kompressorer, og disse applikationer udgør 75 % af alle de frekvensomformere, der er i drift i verden.
Softstartere og kontaktorer hen over linjen er andre, mindre komplekse typer motorstyreenheder. En softstarter er et produkt, som giver en kontrolleret rampe-op til fuld hastighed under opstart af en elektrisk motor.
En bypass-kontaktor bruges til at bypasse softstarteren, når applikationen er i fuld hastighed.
Hvorfor er frekvensomformere fra Danfoss noget særligt?
Forskellen på frekvensomformere fra Danfoss og andre leverandører er, at Danfoss er en global markedsleder inden for frekvensomformere, som udelukkende specialiserer sig i produktion af frekvensomformere. Du får en frekvensomformer af høj kvalitet, som du har fået tilpasset dine specifikke krav. Og hver enkelt frekvensomformer testes grundigt, før den forlader fabrikken. Vores eksperter har fokus på enhver potentiel detalje, der kan optimere frekvensomformeren, og de er altid på forkant med de nyeste teknologier.
Danfoss Drives har et stort udvalg af VLT®- og VACON®-frekvensomformere, og du får meget mere end selve frekvensomformeren. Du får også adgang til vores viden om applikationer og en række vedligeholdelsesydelser, der holder dine systemer optimalt kørende i hele frekvensomformerens levetid.
Vi tilbyder de bedste komponenter og fuld fleksibilitet, så du kan finjustere systemydeevnen, så den passer præcist til din applikation. Et vigtigt aspekt i denne fleksibilitet er muligheden for at kunne anvende dine frekvensomformere med alle almindelige motorteknologier, da VLT®- og VACON®-frekvensomformere er konstrueret til fuld kompatibilitet. Dette muliggør betydelige besparelser i forbindelse med lagerbeholdning af reservedele og ved eftermontering.
Hvad er fordelen ved at bruge en frekvensomformer?
En frekvensomformer kan variere strømforsyningen, så den passer til energibehovet i udstyret, og på denne måde sparer den energi eller optimerer energiforbruget.
Frekvensomformeren kan i høj grad reducere energiforbruget sammenlignet med drift direct-on-line (DOL), hvor motoren kører ved fuld hastighed uanset behovet. Ved at benytte en frekvensomformer, opleves ofte energi- eller brændstofbesparelser på 40 %. Anvendelse af frekvensomformere medfører også en reduktion af NOx-emissioner og systemernes CO2-aftryk.
Sådan reducerer frekvensomformere markant energiforbruget på Crowne Plaza-hotellet i København.
Kan frekvensomformere benyttes til strømkonvertering?
En anden anvendelse af frekvensomformere er strømkonvertering i hybridsystemer, hvor der benyttes batterilagring.
Sådan anvender færger i Amsterdam frekvensomformere, så de kan køre på batteri
Hvad er forskellen på en VFD, en AC-frekvensomformer og en frekvensomformer med variabel hastighed?
Ingen. Alle disse navne henviser til samme type apparat.
Typer af frekvensomformere
Der er mange forskellige typer frekvensomformere tilgængelige, da de bruges bredt i branchen. Både enkeltfasede og trefasede frekvensomformere er udviklet, så de passer til en lang række applikationer. Forskellene i apparattyperne omfatter de metoder, der benyttes til styring af frekvens og spænding, samt teknologi til harmonisk forvrængning.
Lær mere om løsninger til harmonisk forvrængning fra Danfoss Drives
De tre vigtigste variabel frekvens-designs, der benyttes i frekvensomformere, er pulsbreddemodulering (PWM), vekselretter til strømkilde og vekselretter til spændingskilde. PWM-teknologien er den mest almindelige. PWM-teknologien kræver, at der tændes og slukkes mange gange for frekvensomformerens vekselretterstrømapparater – transistorer eller IGBT'er (insulated-gate bipolar transistors) – for at generere de korrekte spændingsniveauer for effektiv værdi (root mean square (RMS)) . PWM varierer udgangsfrekvensen og spændingen ved at regulere og variere pulsbredden.