Elektrificering gennem strømkonvertering
Danfoss Drives tilbyder et omfattende udvalg af effektomformere og frekvensomformere til brug i en lang række applikationer på tværs af alle brancher. Vores unikke udvalg gør det muligt for vores kunder at generere og bruge elektrisk energi effektivt. Vores frekvensomformere og effektomformere er designet til pålidelig drift og minimerer harmoniske strømme, spændingsforvrængning og sikrer netoverensstemmelse.

Styrkelse af bæredygtige energiløsninger gennem pålidelig strømkonvertering
Hos Danfoss Drives styrker vi industrier over hele verden med banebrydende strømkonvertering og variabel styringskontrol til elmotorer. Vores innovative strømkonverteringsløsninger fremmer effektivitet, pålidelighed og netoverensstemmelse.
Danfoss tilbyder vejledning i design og support til strømforsyningsøkosystemer sammen med nøglepartnere, hvor elektrisk strømkonvertering danner grundlaget for udvikling af fossilfrie løsninger. Lær Danfoss Drives at kende, din partner inden for elektrificering.
Sådan gør vi en forskel:




Elektrificering, strømkonvertering og den grønne omstilling
Efterhånden som verden ønsker at fremskynde den grønne omstilling, forbedrer nye teknologiske fremskridt bæredygtige energikilders levedygtighed som billige alternativer til traditionelle energikilder. Det siges, at megatrenden med elektrificering vil øge mængden af grøn energi for at imødekomme verdens voksende efterspørgsel efter elektricitet. Lavemissionskilder vil udgøre næsten 50 % af verdens elforsyning i 2026.
Ca. 80 % af energien til slutforbrug er i øjeblikket ikke elektrificeret (kilde: IEA)
Overgangen til et fuldt elektrificeret energisystem kan reducere det endelige energiforbrug med op til 40 % (kilde: Springer, Nick Eyre)

Konkurrencedygtig netinfrastruktur med elektrisk strømkonvertering
Danfoss’ effektive strømkonverteringsteknologi forbedrer strømforsyningens pålidelighed ved at understøtte en lang række energigeneratorer og energilagringssystemer.
Danfoss’ løsninger er med til at reducere den kapitalinvestering, der kræves til netinfrastruktur. Hvert apparat er fabrikscertificeret til overholdelse af netregler i en lang række lande, hvilket muliggør hurtig systemcertificering for systemintegratorer.

Skræddersyede teknologier til strømkonvertering
Hos Danfoss forstår vi, at hvert enkelt projekt har unikke krav. Vi arbejder tæt sammen med dig som kunde for at udvikle skræddersyede løsninger, der opfylder dine specifikke behov, uanset om det drejer sig om optimering af energieffektivitet, reduktion af systemaftrykket eller overholdelse af strenge branchestandarder.
Vores samarbejdstilgang kombineret med vores dybdegående tekniske ekspertise og omfattende produktportefølje resulterer i skræddersyede strømkonverteringsløsninger, der opfylder dine behov præcist og endda overgår forventningerne.
Applikationer
Grøn brint: producer og brug det med omtanke
Hvis vi vil dekarbonisere sektorer, der er svære at reducere, såsom tung industri, kommer grøn brint til at spille en afgørende rolle. For at fremme den nye æra med grøn brint er vi nødt til at producere den effektivt og bruge den med omtanke. Det betyder, at vi skal tænke strategisk over, hvordan, hvornår og hvor vi producerer og forbruger brint i de forskellige former.
Danfoss tilbyder netvenlige og effektive strømkonverteringsløsninger og -produkter, der er omhyggeligt designet og dokumenteret til at levere maksimal energieffektivitet. Vores løsninger med lave harmoniske strømme og en regulerbar fasekompenseringsfaktor sikrer en omkostningseffektiv strømforsyning til din elektrolysator og understøtter dine grønne initiativer.
Læs den seneste udgave af vores Danfoss Impact-serie om grøn brint fra vedvarende energikilder

Har du brug for en ny dimension af sikkerhed inden for strømkonvertering?
Med en stadigt voksende megatrend såsom elektrificering er netværkscybersikkerhed et kritisk tema. Danfoss tilbyder løsninger til beskyttelse af strømkonverteringsapparater og deres data mod uautoriseret adgang ved hjælp af unik hardwarebaseret cybersikkerhed.

Klar til morgendagens udvikling inden for simulering
I dag gør ingeniører i stigende grad deres designprocesser hurtigere og mindre risikable ved at anvende simulering. Fra investering til teknisk gennemførlighed træffes der ingen beslutninger uden at simulere hele systemets ydeevne. Danfoss hjælper dig med at reducere kompleksiteten ved simulering af test og idriftsættelse med en række IFM-kompatible komponentmodeller og simuleringsværktøjer. Danfoss udstyrer dig med simuleringer af strømkonverteringssystemer og har etableret en række partnerskaber til simuleringer på systemniveau for alle typer udstyr, herunder transformatorer.

Hvorfor vælge Danfoss Drives?
Danfoss Drives har allerede installeret mere end 2.350 GW effektkonverteringsapplikationer siden 2021, og der er planlagt mange flere projekter. Vores applikationsviden og dygtige eksperter giver dig en unik fordel i forbindelse med strømkonverteringsprojekter. Lave harmoniske strømme og høj netpålidelighed og ydeevne er nogle af fordelene ved vores produkter og løsninger.
Fremhævede produkter

iC7-Hybrid
Vær åben for intelligent effektkonvertering.
iC7-Hybrid er optimeret til alle effektkonverteringsapplikationer og har en uovertruffen effekttæthed med ny filterteknologi.
Nyheder
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss opkøber konverterteknologi og produktteam for at udvide porteføljen inden for elektrificeringonsdag den 10. januar 2024Danfoss Drives har opkøbt 1500 VDC-konverterteknologi fra det finske firma Ampner Oy med planer om at opskalere sin avancerede portefølje inden for energilagring.