Løsning med universal servofrekvensomformer
VLT® FlexMotion™ er en brugervenlig og åben servostyret løsning. Den består af tre forskellige produktlinjer med servofrekvensomformere, som hver især har deres egne unikke fordele, og som dækker både decentrale og centrale løsninger. Men da de er baseret på den samme platform, er brugergrænsefladen identisk, og programmering, installation og vedligeholdelse er tilsvarende nem og hurtig.
VLT® FlexMotion™ er udviklet specifikt til føde- og drikkevareindustrien, emballageindustrien, medicinal- og materialehåndteringsindustrien og består af:
Fleksibelt og smart maskindesign
Kombinér de centrale og decentrale moduler, så det passer til dit specifikke behov. På den måde opnår du maksimal fleksibilitet til dit maskindesign og systemintegration.
Åben systemarkitektur giver dig total frihed til at integrere med den type motor og PLC, du foretrækker. Spar tid og omkostninger takket være flere funktioner, der muliggør hurtig installation, idriftsættelse og vedligeholdelse. Et design, der giver dig absolut pålidelig drift i krævende miljøer.

VLT® FlexMotion Selection Guide
VLT® FlexMotion Selection Guide forklarer det modulopbyggede servo drive koncept og dykker ned i detaljerne for hvert modul.
Ultimativ frihed - Fleksibelt system til modulopbyggede maskiner

Bibehold tilpasningsevnen til udvidelser: Skalérbar
Skab et servosystem præcis som maskinarkitekturen kræver: kombinér centrale moduler med standard servomotorer, decentrale servodrev eller endda motorer med integrerede servodrev - for at minimere kabinettet, reducere kabellængden og spare installationstid. Resultatet er maksimal ydeevne og præcision.

Vælg din foretrukne PLC: Åben platform
Den unikke åbne systemarkitektur betyder, at modulerne er kompatible med de fleste real-time Ethernet-fieldbusser, såsom PROFINET, POWERLINK og EtherCAT. Det giver dig også mulighed for at bruge tredjeparts master controllere.
Du kan tilslutte andre fieldbus-enheder, der er monteret i maskinen, direkte til de avancerede decentrale drev.

Du kan også programmere master via IEC 61131-3 PLCopen-konformitetsstyringsbiblioteker, hvilket gør systemet endnu mere fleksibelt og nemt at integrere i forskellige tekniske miljøer.

Spar tid: Hurtig og driftsikker installation
Du kan montere dette system på ingen tid takket være innovative hardwarefunktioner. Nyd den nemme montering og fejlfri installation takket være det unikke Click and Lock koncept.
Spar tid, uden brug af ledninger eller busbars til at forbinde DC-ledningen eller styrespændingen.

Spar tid: Strømlinet kabelføring
Brug færre kabler takket være decentralisering af drev.
Et enkelt hybridkabel løser DC-strømforsyningen samt alle styresignaler til de decentrale servodrev, der er forbundet i daisy chain-konceptet.
Plug and Twist-kablingskonceptet sikrer hurtig og fejlfrit installation, og den strømlinede kablingsinfrastruktur eliminerer behovet for ekstraudstyr, såsom separate feedbackkabler og forbindelsesbokse.

Pålidelig performance
Du drager fordel af optimal oppetid, lavere vedligeholdelsesomkostninger og reduceret reservedelslager, når du baserer din servostyring på VLT® FlexMotionTM.
En helt glat og overflade uden køleflader eller ventilatorer gør decentraldrevene hygiejnisk, pålidelige og resistente over for kemikalier.
For ethvert system, du vælger at bygge, er resultatet problemfri pålidelighed med maksimal oppetid.
Lær mere
-
Læs mere om VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510 (UK)
-
Læs mere om VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 (UK)
-
Læs mere om VLT® Decentral Servo Drive DSD 510 (UK)