Integreret tilstandsovervågning består af én omfattende pakke
Tilstandsovervågning integreret i førsteklasses frekvensomformere fra Danfoss har revolutioneret den måde, hvorpå disse frekvensomformere overvåger elmotorer for fejl og potentielle nedbrud. Med banebrydende teknologi implementeret på frekvensomformerniveau tilbyder tilstandsovervågning avancerede funktioner som f.eks. overvågning af motorstatorvikling, vibrationsovervågning, slitageovervågning af lejer, overvågning af belastningsområde (moment) og kavitationsdetektering – alt sammen i én omfattende pakke.
Forbedring af ydeevnen via et motorovervågningssystem
Fordelene ved tilstandsovervågning til motorer er betydelige. Overvågning af ydeevnen ved hjælp af tilstandsovervågning giver en enkel og omkostningseffektiv måde at indhente maskindata på, så der kan tages intelligente beslutninger om vedligeholdelse. Med tilstandsovervågning er der ikke behov for specialiseret ekspertise, da eksisterende brugergrænseflader understøttes. Tilstandsovervågning kan anvendes til en lang række applikationer og motorklassificeringer. Det er også betryggende at vide, at tilstandsovervågning fungerer uafhængigt af skyen ved hjælp af "edge computing" i frekvensomformeren, hvilket sikrer databeskyttelse og -sikkerhed.
Omstilling fra planlagt vedligeholdelse til prædiktiv vedligeholdelse
Gør det muligt at træffe beslutninger om vedligeholdelse baseret på applikationsdata. Ved at aktivere tidlige advarsler og notifikationer øger tilstandsovervågning oppetiden i produktionen ved at give operatørerne mulighed for at reagere på advarslerog foretage de nødvendige afhjælpende handlinger, før der opstår et uplanlagt nedbrud. Det hjælper med at identificere beskadigede motorviklinger, øgede vibrationsniveauer, pibende lejer og usædvanlige momentværdier. Tilstandsovervågning muliggør også omstillingen fra planlagt vedligeholdelse til prædiktiv vedligeholdelse, hvilket øger effektiviteten af vedligeholdelsesstrategier. Det er en omkostningseffektiv løsning sammenlignet med eksterne komplekse systemer fra tredjeparter.
Eksempel: Evnen til at forhindre uventede nedbrud er især vigtig i et bakteriefrit produktionsmiljø. En medicinalvirksomhed gennemførte tests for at bevise, at intelligente frekvensomformere fra Danfoss med integreret tilstandsovervågning leverer pålidelig ventilation i et bakteriefrit miljø. Frekvensomformerne hjælper med at forhindre nedetid med systemovervågning i realtid og brugerdefinerbare øjeblikkelige alarmer, der giver en tidlig advarsel, så operatørerne kan træffe forebyggende foranstaltninger.

Tilstandsovervågning af motoren på fjerntliggende steder
Tilstandsovervågning er især velegnet til fjerntliggende steder eller til enheder, der er vanskelige at få adgang til. Med permanent overvågning kan potentielle fejl opdages og afhjælpes, før de resulterer i motorsvigt og produktionsstop. Ved at tage vedligeholdelsesstrategier til næste niveau med tilstandsovervågning kan man i industrien øge applikationernes oppetid, reducere vedligeholdelsesomkostningerne og forbedre den overordnede driftseffektivitet.
Fremhævede produkter
Danfoss-produkter, der benytter tilstandsovervågning
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 styrer alle typer pumper og leveres udstyret med en kaskadestyreenhed.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103FC 103 er dedikeret til styring af kompressorer, pumper og ventilatorer for at give betydelige energibesparelser i køleanlæg.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Denne solide FC 102-frekvensomformer forbedrer pumpe- og ventilatorapplikationer i bygningsstyringssystemer og kører udendørs i de fleste klimaer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 er konstrueret til variabel hastighedsstyring af alle asynkrone motorer og permanente magnetmotorer. Den findes i en standardversion (FC 301) og i en avanceret højdynamisk version (FC 302) med yderligere funktioner.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP System DriveKonfigureret og samlet til at opfylde dine behov, uanset om du skal styre en eller flere motorer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed DriveFrekvensomformere med active front end-teknologi i en kompakt IP54-klassificeret kapsling, der er ideel til højeffektapplikationer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledDesignet til en lang række krævende applikationer med fokus på højere effektstørrelser og frekvensomformere til systemer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP DC/DC ConverterMaksimerer energiudbyttet i hybridløsninger og forbedrer ydeevnen ved at bringe nytteeffekten tæt på forbruget.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Grid ConverterFrekvensomformere, der køles med luft og væske, og som er specifikt konstrueret til energilagring og applikationer til håndtering af marineenergi.

Danfoss’ første innovationer
Tilstandsovervågning er opstået på baggrund af Danfoss’ fortid med første innovationer. Frekvensomformere fra Danfoss adskiller sig fra andre frekvensomformere på markedet med intelligente funktioner indbygget i frekvensomformeren, så antallet af eksterne komponenter reduceres.
Casestudier
Kommer snart ...
Kommer snart ...