![](/media/rufl4c21/1920x420px-ic7-securtiy-ss2179907155.jpg?width=420&height=1920&rnd=133246343722730000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Har du brug for en ny dimension af sikkerhed inden for motorstyring og effektkonvertering?
Intelligensen iC7-serien giver dig frihed med frekvensomformere, der fungerer som følere, så du får adgang til flere data. Denne frihed er kun mulig takket være den unikke security-by-design-funktion, der øger sikkerheden i forhold til cyberangreb ved hjælp af hardware-kryptochippen, beskyttet firmware og krypterede dataoverførsler.
Disse sikkerhedsfunktioner i frekvensomformeren eller omformeren gør det nemmere for dig at sikre dine systemer og data, så du får en sikker komponent, du kan stole på.
Verdens sikreste frekvensomformer
iC7-serien er den første frekvensomformer i verden, der tilbyder et bevisligt sikkert og manipulationssikret driftsmiljø. Forskellen er dens design, der omfatter hardwarebaseret sikkerhed, som understøtter alle sikkerhedsfunktioner i iC7-serien:
Manipulationssikret hardware: Data i frekvensomformeren eller omformeren beskyttes mod manipulation
Forebyggelse af ondsindet firmware: Firmwaren udføres kun, hvis den er ægte
Lokal lagringsbeskyttelse: Software installeret på frekvensomformeren er krypteret
Netværksforbindelse: Kommunikationen mellem frekvensomformeren og MyDrive® Insight er end-to-end krypteret
![](/media/q5ndtcqk/1120x747px-ic7-security-globe-ss1982636234.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Forudsætning for digitalisering
Fremragende cybersikkerhed er altid en forudsætning for digitalisering og derfor også for et velfungerende Industrial IoT. Netværksforbundne og cloud-forbundne frekvensomformere og omformere er her, og de er klar til at bringe din drift ind i fremtiden. Med den øgede grad af tilslutning er det tydeligt, at sikkerhed får stadig større betydning, da ikke-sikre systemer kan udgøre en betydelig risiko.
![](/media/penmepxk/1120x747px-ic7-sercurity-ss2044324382.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Hardwarebaseret sikkerhed for fremragende beskyttelse
iC7-serien er designet til at imødekomme de høje krav til sikkerhed i forbindelse med brug af hardwarebaserede sikkerhedsløsninger og andre bedste praksis-koncepter, der bruges i branchen. Frekvensomformerne og omformerne er udstyret med en hardwarekryptochip, som er implementeret i alle elementer af overvågning og kommunikation mellem frekvensomformeren eller omformeren, netværket og clouden:
- Manipulationssikret hardware, der forhindrer uautoriseret ændring
- Beskyttelse mod fysiske angreb og sidekanalangreb
For at opnå det højeste sikkerhedsniveau omfatter iC7-serien beskyttelse i både frekvensomformeren og softwaren.
![](/media/r3ph5rbv/1120x747px-ic7-security-encryption-ss2160289675.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Asymmetrisk datakryptering
Ved hjælp af offentlige og private nøgler (også kaldet asymmetrisk kryptering) sikres det, at de data, der udveksles mellem enheder, er godkendte og ikke er blevet manipuleret. Det er en måde at etablere verificerbar tillid mellem enheder på.
Udveksling af offentlige nøgler mellem enheder giver dem mulighed for at godtgøre ægtheden af afsenderen af indhold og verificere dataenes oprindelse. Det er måden at oprette verificerbare kryptografiske identiteter på.
![](/media/3ntdrma3/crypto-chip-ôçô-á1050x700-2x.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Opret forbindelse med ro i sindet
Verdens første kryptochip-hardware i iC7-serien reducerer risici og giver dig mulighed for at oprette forbindelse med ro i sindet. For endnu dybere analyse og systemvisualisering – i et sikkert miljø. I kraft af sit design, og som den første nogensinde, får du sikker drift med en frekvensomformer, der giver dig bedre beskyttelse end nogensinde før.
Funktioner og fordele
Hardwarebaseret sikkerhed: Bedre sikkerhed end implementeringer udelukkende med software
TLS/SSL-kryptografiske protokoller som anvendt i HTTPS-internetbrowsere: Certificeret bedste praksis-sikkerhedsstandard inden for industriel automatisering
Sikker startkæde: Kun ægte software kan køre på frekvensomformeren
Offentlige nøglecertifikater anvendt til validering: Gensidig sikker godkendelse og sikre enhedsidentiteter