Har du brug for avanceret motorstyring?
Med iC7-serien kan du styre dynamiske applikationer blot ved hjælp af en frekvensomformer, takket være innovativ styring og ekstra følere der giver yderligere præcision.
Reduceret kompleksitet, fremragende ydeevne
Hvad nu, hvis ydeevnen for sensorless åben sløjfe kan matche lukket sløjfe? Med iC7-serien får du fremragende akselydeevne selv ved lav hastighed i åben eller lukket sløjfe. Idriftsæt hurtigt med automatisk motortilpasning ved stilstand.

Hurtigt reagerende akselydeevne
Høj momentnøjagtighed i åben eller lukket sløjfe med lynhurtig respons – uanset hastigheden. Højere ydeevne, lavere harmoniske strømme og fuld overholdelse – til enhver tid.
Fremragende ydelse ved lav hastighed uden encoder
For systemer med sensorless-styring sikrer iC7-serien fremragende motorstyringsydeevne ved lav hastighed og uden brug af encodere, takket være nye, originale styringsalgoritmer.
Meget dynamisk respons
Frekvensomformerne i iC7-serien leverer superhurtig respons takket være en markedsledende akselydeevne. Mange applikationer, der tidligere brugte en encoder, kan nu køre med sensorless-styring. Det er også vigtigt at anføre, at encodere stadig er nødvendige i nogle applikationer, hovedsageligt af sikkerhedsmæssige årsager.
Et højere niveau af ydeevne
Få glæde af en forbedret ydeevne med flere indbyggede følere og forstærket forarbejdningskraft. Motoren reagerer pålideligt på kommandoer, hvilket maksimerer ydeevne og produktkvalitet.

Kom hurtigere i gang
Automatisk motortilpasning (AMA) ved stilstand mindsker kompleksiteten og tidsforbruget ved idriftsættelse af frekvensomformere i krævende applikationer, og det gælder for sensorless-styring både med og uden encoder. Der er ikke brug for nogen avancerede tuningprocesser eller manuel tuning for en stabil ydelse, og man kan identificere motorens nøgleparametre uden behov for at afkoble motorbelastningen.
Automatiseret idriftsættelsessekvens
For at lette idriftsættelsen måler den automatiserede idriftsættelsessekvens motorens elektriske parametre og optimerer den:
- Frekvensomformeren måler motorens elektriske parametre ved stilstand (AMA-funktion)
Når motortypen er kendt, vælger frekvensomformeren de korrekte styrealgoritmer. AMA ved stilstand er en elektrisk proces, som identificerer de motorspecifikke parametre, der er nødvendige for en stabil ydelse, mens motorakslen står stille. AMA ved stilstand understøtter alle typiske motorteknologier, herunder induktionsmotorer (IM), overflade-PM-motorer (SPM) og indvendige PM-motorer (IPM). - Om nødvendigt kan frekvensomformeren også måle inertien af motorbelastningen og udføre auto-tuning af hastighedsstyringen
I det sidste trin i opstartssekvensen identificeres rotationsinertien, og hastighedsstyringen justeres, hvis det er nødvendigt. Inertien måles og bruges i auto tuning-hastighedsstyringen.

Styring – præcis som du ønsker det
Du kan skræddersy styreenheden til din specifikke anvendelse ved at vælge den mest relevante integrerede applikationssoftware. Hver eneste applikation har styringsfunktioner, som er målrettet specifikke behov i specifikke brancher.
Netovervågningsfunktion
Spændingsmåling på elnetsiden gør frekvensomformeren i stand til at overvåge forsyningsspændingen, den harmoniske forvrængning og frekvensen for at hjælpe med at diagnosticere strømkvalitetsproblemer.
Motorstyringens betydning for den dynamiske ydeevne
Intelligens kan bruges til at maksimere ydeevnen. Med adskillige integrerede følere tilbyder iC7-seriens frekvensomformere motorstyring, som indfrier en lang række applikationskrav:
- FVC+ Flux-vektorstyring
- FVC+ med encoder sikrer den bedste ydeevne og kræver måling af motorakslens position
- FVC+ uden encoder (sensorless-styring) giver høj dynamisk ydeevne og avancerede hjælpefunktioner
- VVC+: Spændingsvektorkontrol er et robust koncept, der er velegnet til ventilatorer, pumper og højhastighedsapplikationer
- Enkel U/f-styring: grundlæggende koncept, som mest anvendes til specialapplikationer med behov for manuel indstilling af motorens U/f-karakteristik
Motorstyringens betydning for effektiviteten
Motorstyring sikrer, at motoren altid kører med det højest mulige moment ved den givne strøm, hvilket sikrer den størst mulige motoreffektivitet. Maksimum moment pr. ampere (MTPA).
Når du bruger iC7-frekvensomformere, opnår du altid den bedst mulige effektivitet, uanset hvilken motor du bruger.
Frekvensomformere i iC7-serien bruger AMA-funktionen til at fastsætte motorparametrene og optimere motorstyringen for at maksimere effektiviteten.
Ved induktionsmotorer reducerer den automatiske energioptimering (AEO) motorens magnetiseringsflux i henhold til arbejdspunktet. AEO anvendes ofte i pumper og ventilatorer, hvor motoren kører kontinuerligt med delbelastning, samt i applikationer med fast hastighed såsom rulletrapper.
Ved synkrone motorer anvender iC7-frekvensomformere en styringsmetode med maksimummoment per ampere (MTPA) for at sikre maksimal motoreffektivitet. Jerntab i synkrone motorer er betydeligt lavere end i induktionsmotorer. For synkrone motorer såsom permanente magnetmotorer (PM-motor) medfører strategien for energioptimering således en reduktion af kobbertabet.
Funktioner og fordele
Højeste dynamiske ydeevne: Højeste mulige maskinnøjagtighed takket være fremragende akselydeevne, også ved sensorless drift
Fremragende ydeevne ved lav hastighed, også ved sensorless-drift
Hurtig idriftsættelse med automatisk motortilpasning (AMA) ved stilstand maksimerer energieffektiviteten med enhver motor
Flere integrerede følere giver bedre ydeevne
Fleksibelt udvalg af styringsfunktioner, som er optimeret til din applikation, takket være den integrerede applikationssoftware