En Danfoss kølekompressor eller et kondenseringsaggregat er særligt udviklet til applikationer såsom: kølemontre, udstillingsskabe, kommercielle køleskabe og frysere på markedet for professionel køling. De faste løsninger og inverter-løsningerne er perfekte til et energieffektivt og driftsikkert system, uanset applikationen eller driftsbetingelserne. Vores tilbud dækker:
- Mindre kommercielle enheder under 2 kW
- Kommercielle enheder fra 2-20 kW
- Store kommercielle enheder og tandemer over 20 kW
Den kølekompressor eller det kondenseringsaggregat, du vælger, og som anvendes med kølemidlerne R404A, R134a, R407A/R407C/R407F, R507A eller R22, og grønne kølemidler såsom R290 og R600a, leverer resultater i verdensklasse og lever op til strenge energilovgivninger verden over.
Derudover er vores indkapslede kondenseringsaggregater til køling meget driftssikre, kompakte, omkostningseffektive og fleksible løsninger, der kombinerer det bedste inden for kvalitet, effektivitet og akustisk ydeevne.
Produkter i fokus
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ PlusOptyma™ Plus condensing unit er en topydende enhed og det bedste valg, når faktorer som støjsvaghed, høj effektivitet, tilslutning og hurtigste installation betyder noget. Fås som standardversion eller som multi-kølemiddel version.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ Plus INVERTERDanfoss Optyma™ Plus INVERTER kombinerer vores markedsførende ekspertise inden for design af condensing units med de unikke fordele ved trinløs inverter scroll teknologi.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KulbrintekompressorerR290 og R600a: Danfoss’ propan- og isobutankompressorer – skræddersyede til mindre, kommercielle køleanlæg.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KølescrollkompressorerMed MLZ og LLZ kan du udnytte fordelene ved en scroll kompressor til køling, der har et ydeevnedygtigt design. MLZ og LLZ serien er særligt fremstillet til applikationer ved mellemhøje og lave temperaturer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }StempelkompressorerEn serie af robuste kompressorer baseret på mere end 40 års erfaring i branchen.