Dedikerede kompressorer til mindre kommercielle og kommercielle varmeapplikationer
Direktivet om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og miljømærkningen anerkender luft, vand og jord som vedvarende energikilder, hvilket gør varmepumper til den foretrukne teknologi til at gøre vedvarende energi anvendelig.
Danfoss tilbyder optimerede scrollkompressorer, der er målrettet varmepumper fra 5 kW til 240 kW, som anvender R134a, R407C eller R410A. Disse kompressorer er energieffektive løsninger, der lever op til energilovgivninger verden over og leverer effektivitet i klasse "A"