Besparelser nu og i hele levetiden
Danfoss' kompressorer til air conditioning reducerer omkostningerne i hele produktets levetid i applikationen. De understøtter systemets design til højeffektiv ydelse og til brugen af alternative kølemidler i mindre kommercielle, kommercielle og industrielle HVAC-applikationer, såsom roof top-enheder, chillere, proceskøling, indkapslede enheder osv.
Udvikling, drift, service: Tre trin til besparelser i hele levetiden.
Udviklingsomkostninger:
Danfoss' air conditioning-kompressorers alsidighed, fleksibilitet og effektivitet sikrer konkurrencedygtige designomkostninger og kortere udviklingstider for HVAC-enheder fra 2,5 til 350 ton. Dette tilbud omfatter de banebrydende oliefrie Danfoss Turbocor centrifugalkompressorer samt Danfoss scrolls med Danfoss Intermediate Discharge Valves (IDV'er), der optimerer del-lasteffektiviteten, er bagudkompatible og minimerer omkostningerne til ændringer af designet.
Driftsomkostninger:
Danfoss' teknologier tilbyder den bredeste portefølje til uovertruffen fuld- og del-lasteffektivitet, så anlæggets driftsomkostninger reduceres. Fasestyret og kontinuerlig modulation med topmoderne løsninger med paralleldrift og variabel hastighed og meget effektive kompressionsteknologier, herunder oliefrie magnetlejer, centrifugalkompressorer og scrolls med IDV'er, er muligheder fra Danfoss til at nå de mest krævende energieffektivitetsstandarder.
Serviceomkostninger:
Danfoss kompressorers driftsikkerhed, design og lange driftslevetid minimerer vedligeholdelses- og serviceomkostningerne, mens ikke-planlagt nedetid elimineres. Hyppig on-off-cyklus, opstart ved høje omgivelsestemperaturer, afrimningstilstand, lave overhedningsbetingelser, drift ved høje omgivelsestemperaturer og olietilbageføring under del-lastforhold kan alt sammen påvirke kompressorapplikationernes samlede levetid kraftigt. På baggrund af denne viden anvender Danfoss' driftsikkerheds- samt forsknings- og udviklingsteams avancerede værktøjer og laboratorier til at forbedre kompressorholdbarheden i mange forskellige applikationer.
Seneste og kommende produktnyheder:
- Danfoss inverterscrolls: VZH 4-7 TR til R410A i 2015
- Danfoss scrolls med IDV'er: DCJ 7.5 TR og DSH 7.5-40 TR til R410A i 2016
- Danfoss Turbocor kompressorer: TG 90 TR til R1234ze og VTT 250-350 TR til R134a i 2015
Læs mere:
Produkter i fokus
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverterscrolls – VRJDanfoss' inverterscrollkompressorløsninger til kommerciel air conditioning og proceskøleapplikationer. R410A, enkeltenheder. VSH: første generations kommercielle inverterscrollkompressorer med frekvensomformer CDS302. VZH: anden generations kommercielle inverterscrollkompressorer med frekvensomformer CDS303. VRJ: første højfags inverterscrollkompressorer til boliger med frekvensomformer CDS801.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® – VTTDanfoss Turbocor® VTT modellen af oliefrie kompressorer fås med en kapacitet på op til 400 tons/1.430 kW ved anvendelse af R134a. Denne kompressor er udviklet til vandapplikationer og fordamperafkølede chillerapplikationer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverterscrolls – VZHDanfoss' inverterscrollkompressor VZH er effektiv og driftssikker. Mulighed for energibesparelser på 30 % i bl.a. roof tops, chillere og præcise regulatorer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Scrolls – S og H og IDV teknologiDanfoss scrolls kan bruges i et bredt udvalg af applikationsområder i roof tops, chillere eller proceskøling, så antallet af enheder i reference og på lager reduceres.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® – TGDanfoss Turbocor® TG modellerne af oliefrie kompressorer fås i fire forskellige modeller fra 40 ton til 150 ton/140 kW til 540 kW ved anvendelse af kølemidlet med ultralavt GWP, HFO1234ze.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® – TTDanfoss Turbocor® TT modellen af oliefrie kompressorer fås i fire forskellige modeller fra 60 ton til 200 ton/200 kW til 700 kW ved anvendelse af R134a eller det ikke-brændbare kølemiddel med lavt GWP, R513A.