At overgå de nye energi- og klimastandarder inden for kommerciel køling og air conditioning samt indtage en førerposition er de udfordringer, som du kan tage op med Danfoss Commercial Compressors,
Vi kan tilbyde dig et bredt udvalg af komponenter, som er kompatible med de fleste kølemidler og udviklet til at kunne levere størst mulig værdi og lang levetid.
For at imødekomme markedsbehovene tilbyder vi hjælp til applikationsdesign og tilbyder brugsklare produkter og dele, der bruges af installatører, leverandører og hundredvis af andre små virksomheder verden over inden for den kommercielle kølingsbranche.

Air conditioning
Øget komfort, effektivitet og bæredygtighed for roof top-enheder og chillere, mindre kommercielle og industrielle applikationer med den bredeste kompressorteknologiportefølje.

Danfoss inverterløsninger
Hurtigere fremskridt med inverterkompressorløsninger fra Danfoss.

Varmeoptimeret
Danfoss tilbyder optimerede scrollkompressorer, der er målrettet varmepumper fra 5 kW til 240 kW, som anvender R134a, R407C eller R410A.

Køling
En Danfoss kølekompressor eller et kondenseringsaggregat er særligt udviklet til applikationer såsom: kølemontre, udstillingsskabe, kommercielle køleskabe og frysere på markedet for professionel køling.