Nøglefakta

Danfoss Commercial Compressors er en førende producent af kompressorer med scrolls med fast hastighed, løsninger med inverterscrolls med prækvalificerede omformere, stempelkompressorer og kondenseringsaggregater. Danfoss Commercial Compressors er en pioner inden for oliefrie Turbocor centrifugalkompressorer. Disse teknologier anvendes globalt på en række forskellige områder i air conditioning-, kølings- og varmepumpebranchen.

Mere end 1.800 medarbejdere på fem kontinenter bidrager til udviklingen og produktionen på Danfoss' anlæg, der ligger tæt på kunder i USA, Frankrig og Kina.

  • Etableret base af kompressorer, der anvendes globalt: mere end 11 millioner enheder
  • Mere end 1.800 medarbejdere
  • Kvalitetscertificering: ISO 9001 og ISO 14001, ISO/TS 16949
  • Sikkerhedscertificering: CE (PED), UL, CCC

Historie

2017 Kvalificering af scroll- og stempelkompressorer til R448A, R449A og R452B til kommerciel køling og Turbocor til R513A til air conditioning-applikationer
2016 Danfoss scrolls med IDV'er: DCJ 7.5 TR og DSH 7.5-40 TR til R410A; Optyma Plus INVERTER kondenseringsaggregater
2015 Danfoss inverterscrolls: VZH 4-7 TR til R410A; Danfoss Turbocor kompressorer: TG til R1234ze og VTT 250-400 TR til R134a
2014 Udvidelse af Danfoss' udvalg af inverterscrolls, VZH.
2013 Fuldt opkøb af Danfoss Turbocor.
Markedsføring af LLZ-scrollkompressorer til køling ved lav temperatur.
2012 Scrollkompressorproduktionen i Anse flyttet til Reyrieux.
Markedsføring af VZH – 2. generation af inverterscrolls og SH485 – den innovative 40 ton kompressor.
2011 Sammenlægning af Secop til Danfoss, kondenseringsaggregater og kompressorforretning til Danfoss kommercielle kompressorer.
Etablering af ATEx-laboratorium i Lyon, som er Europas første laboratorium, der er akkrediteret til test af brændbare kølemidler.
2010 Markedsføring af den første varmeoptimerede Danfoss-scroll, HPP.
2009 Markedsføring af en ny kølemiddel scrollkompressorplatform og den første generation af Optyma™ Plus.
Atlanta-scrollanlægget i USA er blevet lagt sammen med Arkadelphia-anlægget.
2008 Markedsføring af inverterscroll-kompressorer.
2006 Markedsføring af en ny platform til mindre kommercielle scrollkompressorer.
Opkøbet af Scroll Technologies (USA) udvider Danfoss' scrollprogram fra 3 til 30 ton.
2005 Markedsføring af inverter-stempelkompressorer.
2004 Åbning af en tredje scrollkompressorfabrik i Wuqing i Kina.
2003 Danfoss Maneurop bliver til Danfoss Commercial Compressors (DCC).
2001 Danfoss Maneurop er den første kompressorproducent, som markedsfører en 25 ton scroll – den største på markedet.
2000 Åbning af endnu en scrollfabrik i Atlanta, USA.
1998 Maneurop S.A. bliver til Danfoss Maneurop Commercial Compressors.
1997 Fabrikken i Anse arbejder nu fuldt ud med produktion af scrollkompressorer.
1996 Åbning af det nye tekniske R&D-center samt laboratorier.
Global markedsføring af Performer-scrollkompressorer.
1993 Maneurop S.A. bliver en del af Danfoss koncernen.
1992 Maneurop er den første europæiske producent af scrollkompressorer.
1990 En ny fabrik åbnes i Atlanta i USA.
1989 En ny fabrik åbnes i Anse i Frankrig (nær Lyon).
1978 En ny fabrik åbnes i Reyrieux i Frankrig (nær Lyon).
1971 Maneurop S.A. registreres. Kompressorer bliver produceret på licens.