Application Development Center i Tallahassee, Florida
Hovedformålet med applikationsudviklingscentret i Tallahassee er at hjælpe dig med at teste nye air conditioning-løsninger og forbedre dine applikationers ydelse i et virkeligt miljø. Dette center understøtter specifikt air conditioning-tests for vores kunder og partnere i Nord- og Sydamerika, men kan også tilbyde dig global support. Centeret er beliggende ved siden af vores Danfoss Turbocor® facilitet, hvilket giver mulighed for et meget tæt samarbejde om oliefrie løsninger.
Det er 2.200 m2 stort og omfatter tre fuldautomatiske sæt af psykometriske testfaciliteter. De går fra 1,2 TR (4,2 kW) til 12 TR (42 kW) for en opsætning side om side, fra 5 TR (17,5 kW) til 50 TR (175 kW) for en opsætning over og under og op til 150 TR (525 kW) for en luftkølet chiller-test.
Vores testfaciliteter overholder alle almindeligt kendte og godkendte teststandarder. Vi kan også efterkomme specielle testanmodninger. Eksempelvis er vores temperaturtestinterval allerede blevet udvidet på den anden side af de højere og lavere standardkrav. Desuden har vi mulighed for at teste applikationer ladet med let brændbare kølemidler. Du finder en liste over kølemidler og teststandarder i vores ADC FAQ.
På dette ADC kan vi teste følgende applikationer:
- Forskellige typer klimaanlæg til boliger, herunder splitanlæg, fremførte splitanlæg, pakkede anlæg og varmepumper
- Præcisionsklimaanlæg til datacenterkøling
- Mindre kommercielle roof tops
- Kommercielle roof tops
- Luftkølede chillere
Vil du læse mere om vores ADC i Tallahassee? Kontakt din lokale salgsrepræsentant, og lad os sammen skabe fremtiden – Engineering Tomorrow. Together. Today.