Application Development Center i Oragadam, Indien
Hovedformålet med vores Application Development Center i Oragadam er at hjælpe dig med at teste nye løsninger og forbedre dine applikationers ydeevne i et virkeligt miljø. Centeret findes i nærheden af vores faciliteter i Oragadam, Indien. Disse faciliteter huser forskellige produktudviklingsteams, hvilket giver mulighed for et meget tæt samarbejde om kundeløsninger.
Det 2.000 m2 store ADC omfatter to psykometriske testfaciliteter side om side, et testlaboratorium til kondenseringsaggregater og en industriel køletestenhed til ammoniak. På disse testfaciliteter kan der testes klimaanlæg op til 90 kW (25,7 TR), chillere op til 200 kW (57 TR), ventilatorspoler op til 70 kW (20 TR) og kondenseringsaggregater op til 80 kW (22 TR).
Herudover kan vi imødekomme krav til testapplikationer, der er fyldt med brændbare kølemidler, på alle testfaciliteter. Du finder en liste over kølemidler og teststandarder i vores ADC FAQ.
Dette Application Development Center giver vores kunder i Indien, Mellemøsten og Asien og Stillehavsområdet mulighed for at teste deres applikationer med et bredt udvalg af Danfoss' produkter og underenheder. Vi kan ved henvendelse udføre test i overensstemmelse med internationale og regionale standarder samt andre særlige krav, som du måtte have.
Centeret er et anerkendt Intertek Satellite Laboratory og er akkrediteret i henhold til ISO17025, som er akkrediteret af NABL.
På dette ADC kan vi teste følgende applikationer:
- Forskellige typer klimaanlæg til boliger, herunder splitanlæg, fremførte splitanlæg, pakkede anlæg og varmepumper
- Systemer med variabelt kølemiddelflow (VRF)
- Præcisionsklimaanlæg til datacenterkøling
- Transportkøleenheder
- Mindre kommercielle roof tops
- Luftkølede chillere og vandkølede chillere
- Fan coils og ventilationsanlæg
- Kondenseringsaggregater
- Kommercielt køleudstyr såsom væskekølere, flaskekølere, automatiske isterning-/isflagemaskiner, kølediske, professionelle frysere og køleskabe
Vil du læse mere om vores ADC i Oragadam? Kontakt din lokale salgsrepræsentant, og lad os sammen skabe fremtiden – Engineering Tomorrow. Together. Today.