![Application Development Center i Haiyan, Kina – Danfoss](/media/6480/haiyan-adc-concept-photo_513-01.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Application Development Center i Haiyan, Kina
Vores nyeste Application Development Center (ADC) er i øjeblikket under opførelse i Haiyan, Kina. Når det står færdigt, vil dette center blive en del af de tre andre globale ADC'er i Danfoss Cooling segmentet.
Hovedformålet med vores Application Development Center i Haiyan er at hjælpe dig med at teste nye løsninger og forbedre dine applikationers ydeevne i et virkeligt miljø. Dette center kan understøtte test specifikt for Asien/Stillehavsområdet, men kan også tilbyde dig global support. Centret kommer til at ligge ved siden af vores Danfoss Turbocor® og varmevekslerfaciliteter i Kina, hvilket giver mulighed for et meget tæt samarbejde om kundeløsninger.
Det 5.600 m2 store applikationsudviklingscenter omfatter fire psykometriske testfaciliteter side om side, herunder ét til VRF-systemer og ét til luftkølede chillere samt testsløjfer til vandafkølede chillere. Disse testfaciliteter understøtter f.eks. test af klimaanlæg op til 175 kW (50 TR) og chillere op til 2.800 kW (800 TR).
Testfaciliteterne overholder alle almindeligt kendte og godkendte teststandarder. Vi kan ved henvendelse udføre test i overensstemmelse med internationale og regionale standarder samt andre særlige krav, som du måtte have. Desuden har vi mulighed for at teste applikationer ladet med brændbare kølemidler. Du finder en liste over kølemidler og teststandarder i vores ADC FAQ.
På dette ADC kan vi teste følgende applikationer:
- Forskellige typer klimaanlæg til boliger, herunder splitanlæg, fremførte splitanlæg og pakkede anlæg.
- Kommercielle varmepumper og varmepumper til boliger
- Systemer med variabelt kølemiddelflow (VRF)
- Præcisionsklimaanlæg til datacenterkøling
- Transportkøleenheder
- Mindre kommercielle roof tops
- Luftkølede og vandkølede chillere
- Kondenseringsaggregater
- Enheder til kommerciel køling
Vil du læse mere om vores ADC i Haiyan? Kontakt din lokale salgsrepræsentant.
*Vores Application Development Center i Haiyan kan udføre begrænsede test for vores kunder, mens det er under opførelse. Kontakt din lokale salgsrepræsentant for at høre, hvilke typer test der kan udføres.