• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Produktlancering: Danfoss Ally™ rumføler

torsdag den 9. december 2021
Nu udvides sortimentet i Danfoss Ally™ kategorien med en ny rumføler.

Danfoss Ally™ Rumføler er nu tilgængelig! Den nye enhed vil øge komforten i rummet!

Danfoss Ally™ Rumføler styrer opvarmningen i det rum, hvor den er installeret. Hvis radiatorerne i rummet er skjult under et gardin, bag møbler eller placeret i en radiatorskjuler, er Danfoss Ally™ Rumføler den ideelle løsning. Den måler temperaturen og luftfugtigheden i rummet og sender dataene til Danfoss Ally™ Gateway.

Danfoss Ally™ Rumføler er Zigbee-certificeret og al kontrol sker fra den velkendte Ally™App. Danfoss Ally™ Rumføler kan naturligvis også bruges med et tredjepartscertificeret system, der bruger Zigbee-teknologi.

At være lille i størrelsen (45x18 mm) og samtidig have et meget neutralt, slankt design uden skærm gør det muligt for enheden at passe ind i enhver form for interiør. Den er nem at montere og kan monteres på væggen med den selvklæbende tape, som leveres sammen med produktet. Ligesom vores Danfoss Ally™ elektroniske radiatortermostater er Danfoss Ally™ Rumføler en batteridrevet enhed med en batterilevetid på op til 5 år. Du kan være sikker på, at Danfoss Ally™ altid gør hjemmet varmt og behageligt.

Danfoss Ally™ Rumføler er ideelt tilbehør til skjulte radiatorer

+ Måler rumtemperatur og luftfugtighed

+ Øger den indendørs komfort

+ Passer til enhver type interiør

+ Batteridrevet enhed med en batterilevetid på op til 5 år

+ Kompakt og nem at installere

+ Virker med Zigbee 3.0

Danfoss Ally™ Rumføler er lille og diskret

Lidt om det tekniske

Varenummer: 014G2480

VVS nummer: 46 0970.945

  • Danfoss Ally™ Rumføler og Danfoss Ally™ elektroniske radiatortermostat(er) skal tilføjes til samme rum i Ally™ App. Der kræves ingen indstillinger i Ally™-appen.
  • Temperaturmålingen fra Danfoss Ally™ Rumføler erstatter målingen fra termostaten og alt vil blive synkroniseret.
  • Antallet af enheder i et rum må ikke overstige 32 (også systemet).
  • Hvis flere Danfoss Ally™ Rumfølere tilføjes til samme rum, vil den gennemsnitlige temperaturmåling blive brugt som reference.
  • Det er ikke nødvendigt med en rumføler til rum med flere radiatorer. Danfoss Ally™ termostater afbalancerer automatisk mellem flere enheder i samme rum.