![Danfoss Icon™ er design og brugervenlighed til alle hjem med gulvvarme](/media/8950/danfoss_icon.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Danfoss Icon™ er et nyt gulvvarmesystem til både 230V og 24V. Det kombinerer maksimal brugervenlighed med et elegant og moderne design.
Rumtermostaternes design er ensartet på tværs af trådløse og fortrådede systemer og fås både som rumtermostater, der monteres på eller i væggen (eurodåse). Indbygningsversionen kan skifte udtryk alt efter valg af ramme.
Rumtermostatens intuitive touch-display giver fuldt overblik og vægmonteringsversionen fås bl.a. med infrarød gulvføler.
Med Danfoss Icon™ App er det nemt at få overblik og styre varmen - også på farten.
Det intelligente system har mange avancerede funktioner, der gør det velegnet til alle varmeapplikationer. Her kan bl.a. nævnes automatisk afbalancering og behovsstyret fremløbstemperatur.
Danfoss Icon™ 24V og trådløse system er bygget op omkring samme 24V masterregulatorer der som standard bl.a. udstyret med:
• 10 eller 15 udgange
• Automatisk afbalancering
• Regulering af flere typer varmekilder med aktuator (radiator, let/tung gulvvarme)
• Regulering af dobbelte varmekilder med aktuator (radiator og gulvvarme i samme rum)
• Ventilmotionering
• Adaptiv læring
• Idriftsættelsestest
• 230V pumpeudgang
Masterregulatoren kan udbygges med følgende features via modultilkøb:
• Opgradering til trådløst system med radio modul
• Opgradering til smartphonestyring med app modul og Danfoss Icon™ App til iOS og Android
• Opgradering til behovsstyret fremløbstemperaturregulering med udvidelsesmodul og shunt
• Opgradering til køleapplikationer med udvidelsesmodul
Kontakt din lokale salgskonsulent allerede i dag og få en præsentation af Danfoss Icon™