• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

AVQML - kernen i højtydende fjernvarmeløsninger

mandag den 14. oktober 2024

Vi introducerer AVQML, en ny og alsidig trykuafhængig reguleringsventil, der kombinerer tre vigtige funktioner – regulering, differenstrykregulering og flowbegrænsning – og i én kompakt løsning. AVQML er designet specifikt til den primære side af fjernvarmeinstallationer og er det ideelle valg til mindre fjernvarme- og varmtvandsbeholder applikationer.

Denne nye trykuafhængige reguleringsventil forenkler systemdesignet, forbedrer energieffektiviteten og sikrer stabil drift på lang sigt, selv under varierende fjernvarmeforhold. AVQML’s kompakte design er bygget til at håndtere højere differenstryk og temperaturer, hvilket gør den til et robust valg til moderne fjernvarmesystemer.

Hvorfor vælge AVQML?

Med en autoritet på 1 (100 %) og et reguleringsområde på mere end 1:100 giver AVQML præcis styring og sikrer pålidelig ydeevne, selv under svingende trykforhold. Kompatibiliteten med Danfoss-aktuatorer som AMV(E) 10/13, AMV 150 og QTL gør det muligt at tilpasse den til forskellige behov, hvilket sikrer fleksibilitet i både nye installationer og opgraderingsprojekter.

Ventilen fås i DN15- og DN20- og Normal Flow (NF)- samt High Flow (HF)-varianter. Det giver et bredt flowområde fra 80 til 1.900 liter i timen. Med et nominelt tryk på 25 bar og et maksimalt differenstryk på 8 bar er ventilen konstrueret til at håndtere krævende forhold og samtidig sikre effektiv ydeevne på tværs af forskellige applikationer.

AVQML muliggør en omkostningseffektiv anvendelse på tværs af forskellige varmebehovskapaciteter, hvilket reducerer den tekniske kompleksitet for OEM’er og optimerer produktionsprocesserne. For installatører sikrer AVQML nem integration og justering, hvilket minimerer både installationstid og -indsats.

Designet til langsigtet pålidelighed

AVQML er ikke blot en ventil, men en central komponent i energieffektive varmesystemer. Ved at reducere returtemperaturerne og optimere afkølingen bidrager den til at sænke energiforbruget og omkostningerne for slutbrugerne. Samtidig hjælper den fjernvarmeselskaber med at maksimere systemeffektiviteten. Med Danfoss’ omfattende tekniske support og brede produktportefølje er AVQML en pålidelig løsning for langsigtet ydeevne og stabilitet.

Med AVQML fortsætter vi med at fremme vores kunders succes ved at levere produkter af høj kvalitet og ekspertvejledning. Fra teknisk support til en omfattende portefølje af fjernvarmeløsninger – Danfoss er din pålidelige partner, når det gælder om at levere effektive, pålidelige og bæredygtige varmesystemer.