At skifte til elvarme som primær varmekilde eller komfortvarmekilde er en fremtidssikker beslutning​

fredag den 18. november 2022

En energieffektiv tilgang til elvarme

Energiomkostningerne – herunder prisen på elektricitet – stiger i de fleste europæiske lande, og at skifte til elektrisk varme som primær varmekilde eller komfortvarmekilde i hjemmet er muligvis det sidste, man tænker på. Men måske har el langt mere potentiale, end man skulle tro? 

Vedvarende energikilde

Europa-Kommissionens mål

Europa-Kommissionen har sat et mål om, at 40% af boligopvarmningen skal komme fra elektricitet inden 2030 og op til 70% inden 2050.

Tanken bag dette er, at hvis elektricitet leveres fra vedvarende energikilder, udgør det en mere miljøvenlig strømkilde end fossile brændstoffer og er en måde, hvorpå vi kan reducere CO2-udledningen betydeligt og mindske klimaændringerne.

På vej mod nuludledning med elvarme

På vej mod netto-nuludledning​

Dette er et afgørende skridt på vejen mod nuludledning, og derfor sigter Kommissionen mod at dække 84% af elektricitetsbehovet med elektricitet fra vedvarende energikilder inden 2050 og mindske klimaændringerne.

Elektrisk gulvvarme spiller en central rolle i disse planer. Forskning viser, at den mest omkostningseffektive varmeløsning til velisolerede beboelsesejendomme er elektrisk gulvvarme, der bruges i kombination med solcelleanlæg. 

Fordele ved elvarme

Fordele ved elektrisk gulvvarme​

En behagelig omgivelsestemperatur og hurtig reaktionstid er bare nogle af de fordele, som elektrisk opvarmning tilbyder. Få mere at vide om disse og andre fordele ved elvarme.

En varmeløsning til i dag og i morgen

For at opfylde EU’s ambitiøse klimamål og reducere vores afhængighed af fossile brændstoffer er vi nødt til at gøre beboelsesejendomme mere energieffektive. Det indebærer en forbedring af bygningsisolering og øget lokal produktion af vedvarende elektricitet, så beboelsesejendomme i sidste ende kan være selvforsynende og bruge den energi, de selv producerer.

Elbaseret teknologi til rumopvarmning, herunder elektrisk gulvvarme, vil spille en afgørende rolle i denne omstilling. Hvis man medregner det faktum, at elektrisk gulvvarme forventes at være billigere for forbrugerne end traditionelle brændselsteknologier, står det klart, at elektrisk gulvvarme er en energi- og omkostningseffektiv løsning til boligopvarmning. Fremtiden er rent faktisk elektrisk.

Solvarme

Solvarme

Find ud af, hvordan kombinationen af elektrisk gulvvarme og solcelleanlæg opfyldte kravene til energieffektivitet for et næsten-nuludledende Energy Plus-boligkompleks i Koblenz i Tyskland. 

Relaterede produkter

Elektrisk gulvvarme

  • if (isSmallPicture) { Analoge termostater; } else if (isBigColumns) { Analoge termostater } else { Analoge termostater }
    Analoge termostater

    Analoge termostater er elektroniske styreenheder, der gør det muligt at indstille varmeanlægstypen og justere reguleringsparametrene.

  • if (isSmallPicture) { Digitale termostater; } else if (isBigColumns) { Digitale termostater } else { Digitale termostater }
    Digitale termostater

    Digitale regulatorer har de unikke funktioner, der gør det muligt at reducere energispild. Nogle termostater er udstyret med wi-fi, hvilket muliggør trådløs fjernbetjening af varmesystemer via en mobilapp.

  • if (isSmallPicture) { Varmekabler; } else if (isBigColumns) { Varmekabler } else { Varmekabler }
    Varmekabler

    Varmekabler anvendes til en lang række formål, herunder indendørs komfortvarme i gulve og totalopvarmning i både små huse og store erhvervsbygninger.
    Varmekabler bruges mest i forbindelse med nybyggeri eller større renoveringsprojekter.

     

  • if (isSmallPicture) { Varmemåtter; } else if (isBigColumns) { Varmemåtter } else { Varmemåtter }
    Varmemåtter

    Varmemåtterne anvendes til installation i et tyndt lag fliseklæbemiddel, selvnivellerende blanding eller lignende. Standard minimumtykkelse for gulvlaget er 5–8 mm, mens tykkelsen på de elektriske varmemåtter er 3–4,5 mm. Dette minimerer forøgelsen af gulvniveauet. De elektriske varmemåtter består af et tyndt kabel, der er sikkert fastgjort på et selvklæbende glasfibernet, som normalt har en bredde på 50 cm. De tynde varmemåtter produceres som færdigfremstillede varmesektioner med et specifikt areal (f.eks. 0,5, 1, 1,5 … 12 m²), inklusive et strømforsyningskabel (kold tilledning) og hermetisk forseglede stik.

Relateret anvendelse

Relaterede case stories

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    DEVI Elvarme leverer energieffektive varmeløsninger til næsten energineutrale boliger

    I årtier har mange betragtet elektricitet som en ineffektiv varmekilde og forbundet elektricitet med høje elregninger og forurening. Men tiderne har ændret sig. I dag er kombinationen af elektrisk gulvvarme og solcellepaneler en energieffektiv løsning til boligejere. Ja, fremtiden er elektrisk, som det fremgår af denne casestudie fra Koblenz, Tyskland.

  • if (isSmallPicture) { Energy Plus Huset - Fremtidens grønne bolig gør solen elektrisk; } else if (isBigColumns) { Energy Plus Huset - Fremtidens grønne bolig gør solen elektrisk } else { Energy Plus Huset - Fremtidens grønne bolig gør solen elektrisk }
    Energy Plus Huset - Fremtidens grønne bolig gør solen elektrisk

    I årtier har elektricitet været en udskældt varmekilde, og mange forbinder elektrisk opvarmning med forurening og høje energipriser. Men i dag er det blevet en god, sund og miljøvenlig forretning at basere en total varmeløsning på elektricitet. Elektrisk gulvvarme og solceller er en helt ny grøn mulighed for fremtidens husejere. 

  • if (isSmallPicture) { Elvarme i verdens højeste træhus i Norge; } else if (isBigColumns) { Elvarme i verdens højeste træhus i Norge } else { Elvarme i verdens højeste træhus i Norge }
    Elvarme i verdens højeste træhus i Norge

    Mjøstårnet, som ligger ved Norges største sø, Mjøsa, er officielt verdens højeste træhus med en højde på 85,4 m. Bygningen er opkaldt efter Norges største sø, som den ligger lige ved siden af.