80 år med DEVI elektrisk varme
I otte årtier har innovative løsninger fra DEVI Elvarme forbedret menneskers livskvalitet. Skab mere behagelige indendørsmiljøer med gulvvarmeapplikationer i badeværelser, køkkener, soveværelser, kontorer – faktisk alle steder, hvor der er behov for varme. Ud over disse indendørsløsninger anvendes DEVI’s elektriske varmekabelteknologi også i vid udstrækning i udendørs applikationer, hvilket sørger for sikkerheden om vinteren ved at minimere farerne ved sne, frost og is eller konsekvenserne heraf.
DEVI Elvarme siden 1942
DEVI Elvarme blev grundlagt i København i 1942, og navnet "DEVI" er en forkortelse for Dansk El-Varme Industri. I begyndelsen producerede DEVI varmeelementer til industrielle formål. Med tiden er DEVI Elvarme vokset betydeligt.
I 2003 blev DEVI Elvarme en del af Danfoss

Elvarme i dag
I årenes løb har DEVI Elvarme opnået en position som global markedsleder inden for elektrisk gulvvarme og er den største europæiske producent af elektriske varmesystemer.
Størstedelen af produktionen finder sted i Polen (Grodzisk Mazowiecki), hvilket betyder, at ca. 90 % af produkterne fra DEVI Elvarme fremstilles i EU.
Produkter fra DEVI Elvarme er baseret på 80 års erfaring og understøttes af markedsledende support. Denne support omfatter garanti, som ikke kun dækker udskiftning af kabler eller måtter, men også omkostninger til installation og materialer – i op til 20 år!
Elektriske varmeapplikationer
Produkter og løsninger fra DEVI Elvarme findes næsten overalt, hvor du kan forestille dig det: i og uden for boliger, lejligheder, offentlige bygninger, i infrastrukturen, sportsanlæg og endda på steder som elevatorer, tog, lufthavne og motorveje.
Stor mulighed for Europa
Elektrisk gulvvarme er en stor mulighed for Europa. Dette kan spille en betydelig rolle i at hjælpe Europa med at reducere udledninger, øge energieffektiviteten i bygninger og i sidste ende gøre det muligt for Europa at nå sine ambitiøse klimamål.
Håndtering af udfordringerne med stigende energiomkostninger ved hjælp af elvarme
Når elvarme drives af solcelleenergi, anses det for at være en af de mest omkostningseffektive varmeløsninger til højisolerede boliger. Desuden anerkendes elektrisk gulvvarme også som en af de største muligheder for at reducere CO2-udledningerne i Europa og øge energieffektiviteten i bygninger for at imødekomme målene for vedvarende energikilder.