Silkeborg Solvarmeanlæg er med sine 156.694 kvm. verdens største af sin slags. Anlægget er designet til at kunne producere 80.000 MWh årligt og samtidig reducere den årlige CO2-udledning med 15.700 ton. På nuværende tidspunkt leverer det 18-20 % af varmeforbruget i Silkeborg by. Anlægget spiller derfor en vigtig rolle i Silkeborg Kommunes ambitiøse plan om at have en CO2-neutral varmeproduktion i 2030.
VLT® AQUA Drive var den rette løsning for Silkeborg Solvarmeanlæg
Anlægget har i alt otte store pumper, der sikrer en kontinuerlig distribution af varmt vand til forbrugerne. Alle otte pumper styres af VLT® AQUA Drive frekvensomformere for at holde energiforbruget på et absolut minimum. VLT® AQUA Drive frekvensomformere har derfor vist sig at være den helt rigtige løsning for solvarmeanlæggets applikation. Projektleder, Per Hvilshøj forklarer:
”Det vi har oplevet med Danfoss Drives er, at frekvensomformerne er meget energieffektive med minimale driftsomkostninger. Hertil kommer den forventede levetid og det niveau af teknisk support, du kan få når som helst. Det har vist sig at være en stor succes for alle involverede parter.”
VLT® AQUA Drive – Maksimal energieffektivitet i vand- og spildevandsapplikationer
VLT® AQUA Drive er konstrueret til at give det højeste ydeevneniveau i motordrevne vand- og spildevandsapplikationer. Frekvensomformeren indeholder et bredt udvalg af nyttige standardfunktioner, som kan udvides med optioner, der udvider funktioner og mulighederne og er egnet til nye projekter og eftermontering. VLT® AQUA Drive kan realistisk set tilbyde besparelser det første år på mellem 10–30 % sammenlignet med traditionelle frekvensomformerløsninger.