• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

SynRM motorstyring er nu tilgængelig for VLT® HVAC Drive

tirsdag den 8. september 2015

SynRM (Synkron Reluktans Motor) motorstyring er nu tilgængelig for VLT® HVAC Drive FC 102. Den nyeste softwareversion (V4.30) inkluderer AMA (Automatisk Motor Adaption) for Permanent Magnet (PM)- og SynRM motorer, som tager mindre end 3 sekunder at udføre. Begge motortyper understøttes i Smart Start funktionen og giver dig en simpel idriftsættelse.

Nogle af de mange fordele ved at bruge SynRM motorstyring i Danfoss VLT® frekvensomformere er følgende:

  • Du får én frekvensomformer, som passer til alle gængse motorer og motorteknologier
    Spar penge - intet behov for forskellige typer frekvensomformere eller reservedele på lager
  • Nem eftermontering - opdater dit system med den nyeste motorteknologi uden at skulle udskifte frekvensomformer
  • Ingen ekstra uddannelse af personale er nødvendig, da driften er velkendt
  • Den hurtigste og mest omfattende motor adaption på markedet
  • AMA sikrer, at VLT® HVAC Drive FC 102 indstilles optimalt til den specifikke motor samt dens kabellængde og omgivelsestemperatur. Funktionen kan foretages, når motoren er blevet installeret og giver høj energieffektivitet samt optimal kontrol på mindre end 3 sekunder
  • SynRM firmware er gratis
  • Du får maksimal fleksibilitet i drift. Du har frihed til at vælge den bedste motor og motorteknologi til netop din applikation.

 

Læs mere om motoruafhængighed her.