Er du interesseret i, hvordan de mest innovative løsninger inden for frekvensformere ser ud?
Så kom forbi Danfoss Drives’ stand på maskinmestrenes erhvervskonference i Odense Congress Center den 28. og 29. november.
Danfoss Drives og SONDEX® ser frem til at byde dig velkommen til dette års Ajour, som endnu engang afholdes i Odense Congress Center. På vores stand vil du blandt andet have mulighed for at høre alt om vores VLT® AutomationDrive FC 302 frekvensformer med Integrated Motion Controller og opleve vores Hybrid-demo, som kan tage en batterispænding på 53 VDC og transformere den om til 400 Vac 50 Hz samtidig med, at den kan lagre energi på batterierne, hvis dette ønskes.
På standen kan du også høre meget mere om vores mange andre applikationsmuligheder og marinegodkendelser, som gør, at vi opfylder de krav, der er en forudsætning i marinebranchen. Vores frekvensomformere er certificeret af verdens førende klassifikationsselskaber, herunder DNV-GL, Lloyds Register, RMRS, CCS, RINA, Class NK, KR, ABS og Bureau Veritas.
Foruden vores højkvalitetsprodukter og certificeringer kan Danfoss Drives også tilbyde dig serviceaftaler, teknisk support og meget mere.
Kom og besøg os på stand 3927 for at høre meget mere og få en uforpligtende samtale med en af vores sælgere, hvor I i fællesskab kan finde frem til, hvilke tekniske løsninger der passer bedst til dig og dine behov.
Vi glæder os til at se dig den 28.-29. november i Odense Congress Center.