Med 60% lavere effekttab sammenlignet med tilsvarende filtre kan Danfoss Advanced Active Filter AAF 007 redde dit energibudget. Få glæde af harmonisk dæmpning, effektfaktorkorrektion og ubalancekompensering – alt sammen i ét produkt.
Harmoniske strømme i elnettet skaber systemforstyrrelser, der belaster udstyret yderligere og forårsager uregelmæssig ydeevne. Traditionelle AFE-løsninger til harmonisk dæmpning placerer filtre på alle frekvensomformere i et system. Sådanne krav til harmonisk dæmpning er dog ikke til stede i individuelle frekvensomformere med variabel hastighed i henhold til reguleringsstandarder. For at spare investerings- og energiomkostninger samt plads foreslår vi, at der kun installeres de filtre, der er nødvendige for at overholde standarder, f.eks. IEEE 519.
Vores avancerede Active Filter-teknologi gør det muligt at have en opsætning med en central filterløsning, samtidig med at de nyeste reguleringsstandarder stadig overholdes. I modsætning til den traditionelle harmoniske dæmpning, der er baseret på Active Front End-teknologi, identificerer det avancerede aktive filter harmonisk forvrængning i systemet og tilfører en modstrøm for at eliminere den elektriske støj. Aktive filtre er en mere kompakt måde at reducere harmonisk forvrængning på end traditionel AFE-teknologi – samtidig med at de halverer den energi, der kræves for at udføre opgaven!
Så overvej Danfoss Advanced Active Filter AAF 007. Med dette filter kan du tilpasse indstillingerne til dine behov og sætte fokus på det område, der er vigtigt i din applikation. Selektiv harmonisk dæmpning og automatisk resonansregistrering sikrer pålidelig drift, der er skræddersyet til dine applikationskrav. Den nyeste generation af SiC-afbrydere giver uovertruffen høj effektivitet og effektiv eliminering af harmoniske strømme af høj orden. Dette filter er kompatibelt med alle frekvensomformere fra hele Danfoss’ produktportefølje.
Fordele ved Danfoss Advanced Active Filter AAF 007:
- 60% lavere effekttab sammenlignet med tilsvarende filtre
- Spar investerings- og energiomkostninger samt plads med en central filterløsning. Filteret er også velegnet til decentral harmonisk dæmpning
- Uovertruffen effektivitet