Når du arbejder med funktionel sikkerhed, skal du sikre dig, at en række sikkerhedsfunktioner og sensorer er installeret og certificeret for at fungere korrekt. Nu kan du opnå dette hurtigere og med færre sensorer end tidligere. Systemcertificering og funktionel sikkerhed blev netop meget enklere og mere fleksibel med VLT® Safety Option-serien fra Danfoss Drives.
Sådan gør du
Den nye løsning fås i form af to mulige optioner: VLT® Safety Option MCB 151 og en udvidelse til MCB 151 ved navn VLT® Sensorless Safety MCB 159. Når du inkluderer disse indstillinger i din VLT® AutomationDrive FC 302-frekvensomformer, er du klar til at køre sikker hastighedsovervågning uden ekstern hastighedsføler; den er indbygget i VLT® AutomationDrive, og alt, hvad du skal gøre, er at programmere den maksimale hastighed i drevet.
Den nye MCB 159 option understøtter sensorless functional safety. Det giver dig en lang række fordele, herunder:
- Reduktion af omkostninger
Færre kabler er nødvendige, fordi der ikke er behov for en ekstern sensor. Derudover har du behov for færre komponenter (pga. ingen ekstern enkoder) samt et mindre pladsbehov, fordi sikkerhedsfunktionen er integreret - Enkel installation
Installation er langt enklere, fordi der ikke kræves kabler uden for drevet til hastighedsfeedback (kun gældende for egnede installationer) - Reduceret vedligeholdelsesindsats/højere systemtilgængelighed
Enkodere er tilbøjelige for mekanisk slitage. Ved at undgå at bruge enkoder (i egnede installationer) opnår du et mere pålideligt system.
Med den nye option opnår du en intern hastighedsfeedback. For en enkel idriftsættelse, anbefaler vi den nyeste MCT 10-version, som giver dig et smart plug-in til funktionel sikkerhed.
Danfoss tilbyder også en anden mulighed: Safe Maximum Speed (SMS)-funktionalitet, der er integreret i drevet, som allerede har alle de funktionelle sikkerhedscertificeringer, du har brug for. Med Danfoss’ integrerede SMS-løsning er det meget nemmere at opnå certificering (eller re-certificering), da overhastighed kan tages ud af din risikovurdering for maskinen.
Download vores factsheet på MCB 150, 151 og 159 her
Download vores VLT® AutomationDrive FC 301/302 Selection Guide her