• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Du kan nu optimere CO₂ transkritiske kølesystemer med Coolselector®2

fredag den 13. november 2020

Tusinder af kølevirksomheder bruger Coolselector®2 hver dag for at få hjælp til at designe og optimere deres køleanlæg og kølesystemer. Softwaren tilbyder objektive beregninger baseret på en række driftsbetingelser, så du kan vælge de bedste komponenter til dit design. Det glæder os derfor at kunne udvide de systemer, som du kan lave beregninger for.

Med den seneste opdatering kan du nu beregne komponenter til transkritiske højtrykssidesystemer ud fra et applikationsperspektiv. Det giver dig mulighed for at vælge yderligere komponenter med et bedre overblik, så du får et mere komplet billede af dit design Du kan planlægge den overordnede ramme for dit transkritiske system og vælge optimale ekspansionsventiler, hvilket hjælper til at maksimere effektiviteten. Du sparer også tid og sikrer systemets strukturelle integritet.


Tilpasset dine behov

Vi har gjort det let at konfigurere forskellige systemopsætninger, dimensionskomponenter og bestemme systemets ydeevne under forskellige driftsforhold. Du kan konfigurere alt fra et transkritisk system med en højtryksventil og en aflastningsventil til et system med parallel kompressordrift, højtryksløftepumpe og væskepumpe.  Du skal blot vælge de rigtige ventiler baseret på belastningsberegninger og virkelige situationer. Vælg derefter de løsninger, du vil afprøve, tjek COP-værdiændringen, og vælg, hvad der fungerer bedst for dig.

Hvis du arbejder med løftepumpesystemer med lavt tryk, er valg af komponenter ligetil – da de er et specielt basesystem.

Hvorfor vælge CO2?

Fordelene ved at bruge CO2 kølesystemer er anerkendt over hele verden. CO2 har en GWP (Global Warming Potential) på 1, hvilket er betydeligt lavere end mange andre kølemidler. Og da CO2 kræver højtryksforhold, kan vi tilbyde komponenter og løsninger, der hjælper dig med at opbygge et sikkert og pålideligt system.

Vores komplette udvalg af Multi Ejectors dækker dine behov for alle systemstørrelser – og er anvendelig ved alle klimatyper. Vi tilbyder systemstyring, pakke- og sagsregulatorer, elektroniske ekspansionsventiler, 3-vejs bypassventiler til varmegenvinding, gasdetektorer, tryk- og temperaturfølere, ledningskomponenter og meget mere. Du kan se alle vores CO2-kompatible produkter her.

Hvorfor vælge CO2 som kølemiddel?

  • En løsning til alle klimatyper
  • Lavest mulige Global Warming Potential (GWP)
  • Smarte løsninger med høj systemeffektivitet
  • Dokumenteret i mere end 30.000 transkritiske CO2 -systemer på verdensplan
  • Brancheførende applikationsstøtte og vejledning til at vælge den bedste løsning

Coolselector®2 gør komponentberegningen for højtrykstranskritiske CO2 systemer hurtig og nem. Kom i gang nu. Download den seneste version af Coolselector®2 gratis på coolselector.danfoss.com.

Du kan få en grundig introduktion til den nye funktion ved at deltage i vores webinar on-demand her: Introduction to Coolselector®2 – CO2 Transcritical high pressure side application