Varmgasafrimning er en meget almindelig og effektiv afrimningsmetode, som anvendes inden for industrikøling, men den udgør en betydelig sikkerhedsrisiko, hvis indsprøjtningen af varm gas ind i fordamperne ikke kontrolleres omhyggeligt. For at minimere denne risiko har Danfoss udviklet en løsning til sikkerhedskontrol af din varmgasindsprøjtning: ICSH-magnetventil med to positioner.
ICSH-magnetventil med to positioner overholder de seneste sikkerhedsanbefalinger fra IIAR vedrørende applikationer med soft gas, og med en gradvis og tidskontrolleret åbning sikrer den en jævn trykopbygning i fordamperen, inden flowet åbnes til 100 % for fuld afrimning. Totrinstilgangen forhindrer væskeslag og forbedrer dermed køleanlæggets generelle sikkerhed. Medmindre den bløde åbning i trin et er blevet aktiveret, sikrer standard ICSH-konfigurationen, at der ikke sker en fuld åbning i trin to.
ICSH-magnetventilen med to positioner åbner flowet gennem hovedventilen i to trin via to EVM-NC-magnetventilpiloter. Tidsforsinkelsen imellem de to trin kan styres enten af en PLC, en regulator eller en timer. Når EVM-NC'en til trin et er strømførende, åbnes hovedventilen til ca. 20 % af hovedventilens fulde kapacitet. Efter en foruddefineret forsinkelse strømføres EVM-NC'en til trin to og åbner helt, hvilket svarer til 100 % af hovedventilens fulde kapacitet.
ICSH-magnetventilen med to positioner er baseret på ICV-platformen og anvender det samme funktionsmodul som ICS- og ICV-huset. Topdækslet er også kompatibelt med ICF 50 og ICF 65.
Den nye ICSH-ventil er fremstillet med følgende fordele for at øge sikkerheden og optimere den generelle køleevne:
- Forbedret driftssikkerhed, som forebygger væskeslag i varmgasledningen
- I overensstemmelse med de seneste IIAR-sikkerhedsanbefalinger for soft gas-applikationer
- Nem at montere og opgradere som alle produkter på Danfoss ICV-platformen
- Høj designfleksibilitet – ICSH-topdækslerne kan udskiftes indbyrdes med Danfoss ICS- og ICF Large-ventiler
- Nedsat risiko for lækager takket være færre svejsninger sammenlignet med antallet af svejsninger, der er påkrævet ved installation af enkelte eller parallelforbundne ventiler
- Nemt systemdesign med Coolselector®2-beregningsprogrammet
- Kompakt, pladsbesparende design
For at se, hvordan ICSH 2-trins magnetventil kan forbedre dit industrielle køleanlæg, kan du besøge ICSH.danfoss.dk.