![Danfoss modtager priser i kategorierne Køling, Grønt byggeri og Kølesystemer og er også udnævnt til finalist i programmets kategori for Byggeautomatisering.](/media/13084/ahrexpo_2020_winner-01.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Danfoss modtager priser i kategorierne Køling, Grønt byggeri og Kølesystemer og er også udnævnt til finalist i programmets kategori for Byggeautomatisering.
Danfoss er blevet udnævnt som vinder af tre 2020 AHR Expo Innovation Awards. Den årlige priskonkurrence hylder de mest opfindsomme og originale produkter, systemer og teknologier, som vises frem på den internationale Air-Conditioning, Heating, Refrigeration Exposition (AHR Expo).
Vinder: Danfoss Interlaced Micro Channel varmevekslere
I kølekategorien modtog Danfoss en Innovation Award for sin Interlaced Micro Channel varmeveksler, eller iMCHE. iMCHE integrerer flere kredsløb i én enkelt spole med et delt luftvarmeoverførselsområde, idet hver enkelt styres selvstændigt ved hjælp af et multi-kredsløbsystem. Den kompakte iMCHE, som er fremstillet i ren aluminium, anvender hele luftsidens varmeoverførselsområde, når den kører med partielle belastningsforhold, hvilket forbedrer systemeffektiviteten med mere end 20%. Den giver også en 30% højere varmeoverførselseffektivitet samt en lavere kølemiddelfyldning.
Via den innovative struktur med bøjeligt rør og opsætning af passage, såvel som den kompakte struktur med flere rækker og fordelingsløsning med høj tolerance, muliggør iMCHE et design med fleksibilitet, modularitet, tilpasning og omfattende flowopstilling, der sørger for, at producenter af chillere og rooftop-enheder kan imødekomme udfordringerne, der måtte være med denne type applikationer.
Vinder: Danfoss Turbocor® TG490-kompressor
I kategorien for Grønt byggeri modtog Danfoss en Innovation Award for sin Danfoss Turbocor® TG490-kompressor. Danfoss Turbocor® TG490 er udviklet til luft- og vandafkølede chillere og er verdens første oliefrie centrifugale kompressor med variabel hastighed og magnetlejer, som er kvalificeret til anvendelse med R-515B. R-515B har en AR5 GWP på 299 og en ASHRAE A1-sikkerhedsklassificering, der indebærer lavere toksicitet og ingen flammeudbredelse. Som en udvidelse af den eksisterende Danfoss Turbocor® TG-serie af kompressorer er den også kvalificeret til anvendelse med HFO-1234ze, som er et miljøvenligt kølemiddel med en GWP på mindre end én.
Denne nye kompressor leverer en brancheførende effektivitet uden ydeevnereduktion, som det kan forventes af alle oliefrie Danfoss Turbocor®-kompressorer, såvel som et miljøvenligt, ikke-brandbart kølemiddel, der muliggør overensstemmelse med kølemiddelbestemmelser og sikkerhedsforskrifter.
Vinder: Danfoss CO₂ Adaptive Liquid Management-løsning
I kategorien for kølesystemer modtog Danfoss en Innovation Award for sin Danfoss CO₂ Adaptive Liquid Management-løsning. Danfoss CO₂ Adaptive Liquid Management-løsningen (CALM) kombinerer Danfoss' væskeudskyder og algoritmen for den adaptive, væskestyrede kølemøbelregulator, så fordamperens overflade udnyttes fuldt ud i kølemøbler og kølerum – som uden udstyrsændring giver en bedre energieffektivitet på op til 10 procent oven i de allerede indbyggede energibesparelser i CO₂-køling.
Danfoss' væskeudskyder anvender ekspansionsenergien fra gaskøleren til at fjerne væske fra sugesiden effektivt. Dens algoritme for den væskestyrede kølemøbelregulator sprøjter dernæst på sikker vis mere kølemiddel ind i fordamperen, hvorved fordampningstemperaturen øges, og regulering af overhedning hæves til tæt på nul. Samlet i CALM-løsningen optimerer disse tre komponenter fordamperens ydeevne, idet sugetrykket øges, og kompressorens energiforbrug reduceres.
Finalist: Danfoss VLT® Condition-baseret overvågning
Danfoss blev også udnævnt som finalist i 2020 AHR Expo Innovation Awards’s byggeautomatiseringskategori med Danfoss VLT® Condition-baseret overvågning. Dette er en licensbaseret softwarefunktion i Danfoss VLT® Drives-platform, hvor brugerne anvender en frekvensomformer som en intelligent føler til at overvåge tilstanden for motor og applikation, registrerer problemer tidligt, og finder løsninger, før der opstår et problem i processen.
"Danfoss er engageret i at bringe innovation og morgendagens løsninger på markedet for at hjælpe vores kunder og industrien med at forbedre energieffektivitet, reducere emissioner og overholde klimabestemmelser," sagde John Galyen, president, Danfoss North America. "Vi er beærede over igen i år at blive anerkendt i AHR Expo Innovation Awards-programmet. Danfoss er i alt blevet anerkendt mere end 30 gange i løbet af de sidste 17 år – et sandt bevis på vores investeringer og dedikation til innovation i hele vores brede teknologiportefølje. Vi ser frem til at arbejde sammen med vores industripartnere for at igangsætte disse løsninger på HVACR-markedet."
Vindere af AHR Expo Innovation Awards-programmet er udvalgt af et panel bestående af tredjeparts-ASHRAE-medlemsdommere, som vurderer alle prisdeltagere baseret på innovativt design, kreativitet, anvendelse, værdi og indflydelse på markedet.
Dette års prisvindere blev anerkendt ved en formel ceremoni på 2020 AHR Expo, som fandt sted d. 3.-5. februar 2020 i Orlando, Florida, USA.