Tredjegenerations VZH-scrolls giver bedre sæsonbetingede effektivitetsgevinster (SEPR)

mandag den 27. maj 2019

Danfoss har forstærket ydeevnen ved del-last samt driftssystemet for udvalget af de førende VZH-scrollkompressorer med variabel hastighed.

Denne tredje generation af kommercielle inverterscrolls bibeholder den tidligere versions stærke egenskaber med tilføjelse af teknologi med mellemtryksventil (Intermediate Discharge Valve, IDV), så der opnås sæsonbetinget effektivitet og et bredere driftssystem. Produkterne er især egnede til reversible komfortanvendelser og til aircondition-enheder til computerrum (CRAC-anlæg).  

Matthieu Stoll, Global Marketing Director A/C, Danfoss Cooling, fortæller: "Introduktionen af IDV'er i store modeller betyder, at der ikke længere er behov for høj- og lavtrykskompressoroptimering, hvilket potentielt kan halvere kravene til lagerstyring. Og det endnu større driftssystem giver stor værdi i strategiske applikationer. Vi kan helt problemfrit fremskynde omstillingen fra de ældre inverterscrolls fra Danfoss til de nye tredjegenererationsprodukter."

Funktioner og fordele ved den nye generation af scrolls med variabel hastighed inkluderer

Forudkvalificeret Danfoss-kompressor og omformerpakke reducerer produktionstiden og forbedrer driftssikkerheden

Nøjagtig temperaturstyring og styring af fugtigheden giver høj energieffektivitet og komfort.

Lav opstartsstrøm og håndterbart støjniveau med teknologi med variabel hastighed

En komplet oversigt over modeller fra 4 til 26 TR (op til 52 TR i dobbelthybrid) alle med IDV-teknologi, der giver fremragende effektivitet ved del-last

Bredere driftssystem, der dækker flere applikationstyper

Mindre OEM-lager af større modeller med ændring fra to høj-/lavtryksforhold til en enkelt IDV-model

I den nærmeste fremtid er multi-kølemiddelkapacitet på trapperne for VZH-serien, inklusive R452B og R454B, og der vil blive frigivet en version afledt fra VZH for R32. Dette vil gøre det muligt for OEM'ere at reagere på fremtidige udfordringer inden for kølemiddelsektoren, idet regler for energieffektivitet skal håndteres.

VZH-kompressorer og elektroniske ETS Colibri-ekspansionsventiler: Innovative løsninger til IT-køling

Aircondition-systemer med præcisionsregulering er essentielle i områder, hvor køling er helt afgørende for forretningen, som for eksempel datacentre, netværksudvekslinger for mobiltelefoner og serverrum Danfoss’ VZH-kompressor og den elektroniske ETS Colibri®-ekspansionsventil tilbyder en prisbillig løsning, der leverer den krævede præcision. Den elektroniske ETS Colibri®-stepmotor med direkte drevet topolet motorventil leverer præcis væskeindsprøjtning i fordampere. Det enestående in-line-design inkluderer en velafbalanceret hus- og spindeltætning, der forhindrer flow i begge retninger under stilstand, hvilket giver optimal systemdrift.

Produktdata findes i Coolselector®

Coolselector®2 kan lave fejlfri beregninger med henblik på valg af køle- og airconditioning-komponenter, der er baseret på brugerens krav eller standarddriftsbetingelser.

Få yderligere produktinformation

VZH-inverterscrolls 

Danfoss' VZH-inverterscrollkompressor er effektiv og driftssikker. Mulighed for energibesparelser på 30 % i bl.a. roof tops, chillere mv.

Klik her for at få flere oplysninger

Få mere at vide om teknologi med variabel hastighed til airconditioning

Variabel hastighed 

Lær mere om de forskellige aspekter ved teknologi med variabel hastighed til effektiv kommerciel airconditioning og præcisionskøling. Inkluderer systembeskrivelser, cases, træning.

Klik her for at få flere oplysninger