ADAP-KOOL® den måde, du arbejder på: Danfoss lancerer ny, brugervenlig kølemøbelregulator
Den nye Danfoss ADAP-KOOL® kølemøbelregulator til food retail-applikationer nedbringer omkostningerne og tager brugervenlighed skridtet videre med en ny app til smartphones, der forenkler konstruktionen, installation, service og brug. Løsningen omfatter fire nye produkter: En ny kølemøbelregulatorplatform, en elektrisk ekspansionsventil, en tryktransmitter og en temperaturføler – alt sammen konstrueret til en optimal løsning.
"For mange fødevareforhandlere er nedbringelse af omkostninger den største prioritet," fortæller Ejnar Luckmann, Product Manager for kølemøbelregulatorer hos Danfoss. "Samtidig er butikkerne nødt til hele tiden at sikre ensartet køling, så fødevaresikkerheden altid opretholdes. For at imødekomme begge disse mål er der brug for et køleanlæg, som automatisk kan tilpasse sig ændrede forhold."
Nu tilbyder Danfoss en løsning, der gør det nemmere end nogensinde at spare på adaptiv og pålidelig køling af fødevarer i butikkerne: Den nye generation af den dokumenterede ADAP-KOOL® kølemøbelregulator. Den giver energibesparelser på 6-10 % sammenlignet med det næstbedste alternativ og omfatter funktioner, der forbedrer brugeroplevelsen for OEM'er, montører og slutbrugere i form af et forenklet design, installation og service.
Fire nye produkter, én samlet løsning
AK-CC55 kølemøbelregulator benytter sig af avancerede Danfoss algoritmer til at styre kølemøbler, kabinetter og kølerum. Brugeren kan via et Bluetooth-display kommunikere med regulatoren via den nye AK-CC55 Connect-app til smartphones.
- Betydelige energibesparelser med adaptive overhedningsreguleringsalgoritmer og adaptiv afrimning
- Forenklet installation og service med en smartphoneapp og store klemmer
- Velegnet til alle butiksstørrelser med versionerne Compact, Single Coil og Multi Coil
Den elektroniske serie af AKVP ekspansionsventiler kombinerer de eksisterende AKV og AKVH serier i én fælles løsning, der dækker både HFC'er og CO2. Den reducerer dermed kompleksiteten og har samtidig adskillige forbedringer.
- Forbedret ydeevne med øget kapacitet
- Pålidelig kompressorbeskyttelse med fejlsikret ventillukning i tilfælde af strømafbrydelse
- Optimeret fordeling af kølemiddel og lydløs drift med softpulse-teknologi
AKS 11 temperaturføler viderefører Danfoss' tradition for pålidelighed, robusthed, nøjagtighed og hurtige responstider, men med nye funktioner, der gør dagligdagen nemmere for konstruktøren og montøren.
- Nemmere installation og fejlfinding med farvede følerkabler
DST P110 tryktransmitter leverer høj nøjagtighed og hurtige responstider i en følerløsning, der er bygget til at modstå ekstreme vibrationer, temperaturændringer og elektrisk interferens.
- Mere effektiv overhedningsregulering med forbedret nøjagtighed i et lavere temperaturområde
- Robust og pålidelig med et korrosionsbestandigt, IP67-klassificeret hus i rustfrit stål
Bedre brugeroplevelse og betydelige besparelser
Sammen skaber de fire nye produkter en komplet ADAP-KOOL® løsning af kølemøbelregulatorer, der giver betydelige fordele i alle applikationer i food retail-branchen.
- Fødevareforhandlere kan nedbringe deres energiregninger og samtidig garantere fødevaresikkerheden. Smartphoneappen kan på drastisk vis forkorte service- og vedligeholdelsesprocedurer og dermed spare tid og penge. "AK-CC55 Connect-appen er så nem og intuitiv at bruge, at selv ikke-fagfolk kan bruge den," udtaler Ejnar Luckmann. "Med appen er det ofte ikke nødvendigt at skille kabinettet ad for at kontrollere køleanlægget. Brugerne kan få hurtig og nem førstegangsreparation og dermed reducere nedetid, fødevarespild og indtægtstab."
- Montører og installatører kan hurtigere og nemmere installere og udføre service på anlægget. Udover smartphoneappen byder løsningen også på adskillige praktiske fordele. "Eksempelvis gør de store klemmer på AK-CC55 det nemt at sløjfe tryktransmitterkablet fra én regulator til den næste," forklarer Ejnar Luckmann. "De nye farvekodede AKS 11-følerkabler gør det også nemt at installere og bekræfte, at føleren er placeret korrekt."
- Med den nye løsning kan OEM'er hurtigt konstruere en køleløsning til enhver butik uanset størrelse, krav til kølemiddel og styring. Den nye ADAP-KOOL® generation er fuldt ud bagudkompatibel med eksisterende køleanlæg fra Danfoss, hvilket gør det lettere og mindre omkostningsfuldt at foretage konstruktionsændringer eller udvide anlægget.
‘ADAP-KOOL® den måde, du arbejder på’
I mere end tre årtier er ADAP-KOOL®-løsningen blevet defineret ud fra de samme grundværdier: Robust, pålidelig og adaptiv køling af kølemøbler og kølerum, der garanterer høj fødevaresikkerhed og betydelige energibesparelser. Med den nye generation af ADAP-KOOL® er det nemmere end nogensinde at realisere fordelene ved disse værdier i applikationer i food retail-branchen.
"Med den nye generation leverer systemet den samme fantastiske værdi og giver nu en meget bedre brugeroplevelse, uanset om man er OEM'er, montør, servicetekniker eller fødevareforhandler," konkluderer Ejnar Luckmann. "Den nye generation er mere end en løsning; det er en måde at arbejde på. Det er derfor, vi siger: 'ADAP-KOOL® den måde, du arbejder på'".


Læs mere om vores tilbud inden for kølemøbelregulering
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KølemøbelregulatorerDit kølesystem er det naturlige sted at lede efter optimering af energieffektivitet. For at åbne op for det potentiale har du brug for en regulator, en ekspansionsventil og sensorer med høj nøjagtighed, der er intelligente nok til at få teknologien til at arbejde sammen – plus en system manager, der hjælper dig til at se og kontrollere det store billede.
Produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KøletemperaturfølereKøletemperaturfølere bruges til applikationer inden for airconditioning samt industrikøling og kommerciel køling. Pt 1000 følerelementet overholder DIN/IES 751 klasse B-krav og sikrer et nøjagtigt og pålideligt temperatursignal til regulering, sikkerhed og datalogning.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tryktransmittere til køle og A/CKøletryktransmittere bruges til kommerciel airconditioning og til kommercielle og industrielle køleapplikationer. De er fremstillet i rustfrit stål, så de er kompatible med fluorerede og naturlige kølemidler, og lasersvejsningen uden nogen bløde forseglinger sikrer hermetisk tæthed i årtier.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Fordamper- og kølerumsregulatorerDanfoss tilbyder et udvalg af løsninger indenfor fordamperstyring med termostatiske ekspansionsventiler eller elektriske ekspansionsventiler.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AKVP – elektrisk ekspansionsventil til anvendelser i food retail-applikationerDen nye og forbedrede elektriske AKVP-ekspansionsventil med fremtidssikret teknologi løfter enkelhed og sikkerhed op på et helt nyt niveau. I kombination med de intelligente ADAP-KOOL®-regulatorer fra Danfoss får du markedets mest energibesparende løsning.