Fokus på at reducere energiforbrug og CO₂-fodaftryk har aldrig været større. Men resultaterne opnås ofte ved at gå på kompromis med brugervenlighed eller effektivitet. Danfoss' varmegenvindings unit leverer stærke miljømæssige fordele samt betydelige reduktioner på varmeforbruget – alt sammen leveret med et hurtigt investeringsafkast.
Danfoss' varmegenvindings unit (HRU) er udviklet til at genvinde spildvarmen fra CO₂-køleinstallationer. Den genvundne varme kan bruges til opvarmingsformål som f.eks. butiksopvarmning eller varmt brugsvand og om muligt sælges til lokale fjernvarmeselskaber.
En af de seneste eksisterende HRU-installationer har vist en reduktion af varmeforbruget på op til 90% og en reduktion af CO₂-fodaftryk på op til 50%, hvilket sikrer et hurtigt investeringsafkast og bidrager til at opnå ambitiøse CO2-mål.
"Vi er stolte af vores varmegenvindings unit, som leverer solide resultater til vores kunder og samtidig bidrager betydeligt til at reducere CO₂-emissioner. Den er velafprøvet med over 100 installationer i Europa. Med det hurtige investeringsafkast vil varmegenvindings unit kunne give god mening for mange supermarkeder med et CO2-køleanlæg," siger Dawid Lawreszuk, HRU Project Manager hos Danfoss.
Egenskaber og fordele ved HRU
- Betydeligt reducerede varmeomkostninger
- Hurtigt investeringsafkast (1-3 år afhængigt af aktuel varmekilde)
- Præfabrikerede varmeunits reducerer pladsbehovet med op til 30% (sammenlignet med traditionelle løsninger)
- Nem installation og brug med fjernadgang via Danfoss' gratis cloud-baserede ECL-portal eller via andre protokoller, f.eks. Modbus
- Alle Danfoss-produkter er fremstillet i henhold til PED 2014/68/EU og overholder ISO9001/ISO14001/IATF 16949
Du kan finde flere oplysninger om Danfoss' varmegenvindings unit (HRU) på HRU.danfoss.dk