Danfoss udvider kølekapacitetsområdet for sine Optyma™ A2L condensing units endnu mere end nogensinde før og lancerer hermetiske A2L-tørrefiltre
Den seneste udvidelse af kølekapacitetsområdet for Optyma™ Plus condensing units – kombineret med lanceringen af A2L-kompatible hermetiske DMLE- og DCLE-tørrefiltre – betyder, at Danfoss nu tilbyder sin mest komplette portefølje til dato til understøttelse af overgangen til kølemidler med lavt GWP.
Med fortsatte krav og bestræbelser på at udfase kølemidler med højt globalt opvarmningspotentiale (GWP) stiger efterspørgslen efter komponenter og løsninger, der er kompatible med kølemidler med lavt GWP, hvilket giver en omkostningseffektiv vej til overholdelse af krav, samtidig med at der opretholdes et konventionelt systemdesign.
Derfor har Danfoss udvidet sin portefølje af A2L-kompatible køleløsninger ved endnu en gang at udvide kølekapacitetsområdet for Optyma™ Plus condensing units.
De udvidede kølekapaciteter er:
Op til 15 kW MBP og 5,9 kW LBP for Optyma™ Plus
Resultatet er, at fagfolk inden for køling nu har flere muligheder end nogensinde før for at opfylde deres specifikke applikationsbehov – især i kølerum med fordampningstemperaturer ned til -35 °C – hvilket cementerer Danfoss’ position som din one-stop-shop for condensing units med flere kølemidler.
Komplet portefølje af køleoptioner med Optyma™ condensing units
Danfoss Optyma™ Slim Pack og Optyma™ Plus condensing units har et fremtidssikret design, der er kompatibelt med både A2L- og A1-kølemidler – f.eks. R1234yf, R454C og R455A – i samme enhed.
Det betyder, at du kan foretage en problemfri overgang til kølemidler med lavt GWP i dit eget tempo. Og takket være enhedernes velkendte høje servicevenlighed kan du gøre det nemt og sikkert, da de er udviklet til at fungere med A2L-kølemidler sikkert og uden kompleksitet.
Optyma™ condensing units leverer høj effektivitet, der hjælper med at reducere energiforbruget og indirekte emissioner – hvilket giver en økonomisk rentabel løsning til optimering af fremtidens køling allerede i dag.
Nye tørrefiltre til multi-kølemidler – klar til overgangen, når du er
Danfoss har yderligere understøttet sin A2L-portefølje og har lanceret nye hermetiske DMLE- og DCLE-tørrefiltre til multi-kølemidler som en del af vores ELIMINATOR®-produktfamilie. De er kompatible med kølemidlerne A1, A2, A2L og A3 og giver dig fleksibiliteten til at tage den grønne omstilling til dig, når du er klar.
DMLE- og DCLE-tørrefiltre er designet til høj ydeevne, holdbarhed og store kølemiddelvolumener – trods et maksimalt driftstryk (MWP) på 50 bar (725 psi) og et driftstemperaturområde på 40 °C til 70 °C (-40 °F til 160 °F).
De fås med kobber-, kobberbelagte og flaretilslutninger og tilbyder kernestørrelser på 1,5, 3, 5 og 8 kubiktommer med filtre fra 1,5 til 5 kubiktommer, der opretholder de samme dimensioner og vægt som de nuværende DML- og DCL-tørrefiltre.
Baner vejen mod en grønnere fremtid
Fra frontlinjeindsigt i lovgivning, der er under udvikling, til de værktøjer og ressourcer, du har brug for, er vi dedikerede til at støtte din rejse mod overholdelse af krav – understøttet af vores komplette portefølje, der er klar til lavt GWP.